Loading

Micro850™-Steuerung und -Antrieb – Schulungs-Workstation

Teilenummer: ABT-TDCCEDU1-A

Teilen:

EmailEmail
PrintPrint

Workstation-Funktionalität

Die Micro850™-Steuerungs- und PowerFlex®-Frequenzumrichter-Workstation für den Bildungsbereich bietet eine praxisorientierte Lernplattform für Anwendungen in den Bereichen Industrieschaltgerät, Bedienerschnittstelle und Motorsteuerung. Durch die Kombination einer Micro850™-Steuerung, einer PanelView™ 800 HMI-Anwendung und eines PowerFlex® 525-Frequenzumrichters ermöglicht die Workstation den Lernenden, komplette Automatisierungssysteme mit industrieller Hardware, wie sie in Fertigungsumgebungen üblich ist, zu entwickeln, zu betreiben und Fehler zu beheben. Die Workstation unterstützt digitale und analoge Steuerungsanwendungen, Ethernet-Kommunikation, Prozessüberwachung und die Integration von Frequenzumrichtern, sodass die Teilnehmenden praktische Erfahrungen mit modernen Automatisierungstechnologien sammeln.


Schulungszweck

Die Workstation ist darauf ausgelegt, Lernenden durch praktische Übungen grundlegende und fortgeschrittene Automatisierungsfähigkeiten zu vermitteln. Diese Übungen umfassen SPS-Programmierung, Entwicklung von HMI-Anwendungen, industrielle Vernetzung, Konfiguration von Frequenzumrichtern, Prozesssteuerung, Management von analogen Signalen und Fehlerbehebungstechniken. Die Teilnehmenden sammeln Erfahrungen im Umgang mit realen Industrieschaltgeräten und entwickeln dabei die Kompetenzen, die für die Inbetriebnahme, den Betrieb, die Wartung und die Diagnose automatisierter Systeme in heutigen Fertigungsanlagen erforderlich sind.

Hauptkomponenten

Netzwerkhardware

  • Stratix® 2000 Unmanaged Ethernet-Switch

Steuerungshardware

  • Micro850™-Steuerung
  • Micro850™-Speicher- und Echtzeituhrmodul
  • Micro850™-Thermoelement-Eingangsmodul
  • Micro850™-Analogeingangsmodul
  • Micro850™-Analogausgangsmodul
  • PowerFlex® 525-Frequenzumrichter
  • 24 V-DC-Netzteil
  • Thermoelement-Trainingseingänge

Bedienerschnittstellenpanel

  • PanelView™ 800 7″-Grafikterminal
  • Industrielle Drucktaster
  • Meldeleuchten
  • Wahlschalter
  • Prozesssimulator mit Potenziometer
  • Analoges Spannungsmessgerät
  • Not-Halt-Schaltkreis

Abmessungen des Geräts

  • Breite: 24″ (610 mm)
  • Höhe: 24″ (610 mm)
  • Tiefe: 7.8″ (198 mm)

220–240 V-Steckeroptionen

Das verfügbare Dokument in der Literature Library zu 220–240 V-Steckeroptionen für Workstations, die in EMEA/AP verwendet werden (GMST10-PP524).


Bereit, mit einem Enrollment Specialist zu sprechen?

Kaufabwicklung

Um Schulungsprodukte zu erwerben oder mehr über unsere Schulungslösungen zu erfahren, kontaktieren Sie bitte Ihr lokales Vertriebsbüro oder Ihren Distributor.

Zugang erhalten

Zur Ansicht der verfügbaren Präsenzkurse und aktuellen Kurspläne  Training Services Portal.

Support erhalten

Benötigen Sie Unterstützung bei der Kursauswahl, bei Workstation-Optionen oder weiteren Fragen?

Rufen Sie uns an: 440-646-3434, Option 7, oder senden Sie eine E-Mail an einen Enrollment Specialist.

Hintergrundtextur grauer Farbverlauf
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Sch...
  4. Chevron LeftChevron Left Schulungs-Workstations
  5. Chevron LeftChevron Left Ausbildungs-Workstations
  6. Chevron LeftChevron Left Micro850™ Steuerungs- und Frequenzumrichter-Workstation für Schulungen (ABT-TDCCEDU1-A)
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: