Workstation-Funktionalität
Das Demo bietet eine kompakte, praktische Plattform, um die Integration der Motorsteuerung mithilfe der Direct-on-Line-(DOL-)Starttechnologie mit EtherNet,IP™-Konnektivität zu demonstrieren. Die Workstation wurde für Kundendemonstrationen, technische Schulungen und die Produktvertrautheit entwickelt und umfasst das 1834-AENTR Stratix 4400 Gateway Interface, 1486 Flachkabel sowie Kommunikationsschnittstellen zur Steuerung von 100-E-Schützen, Motorstartern und 800F Schaltschrankbedienern. Im selbstständigen Paket ist eine integrierte 5380 Compact GuardLogix®-"Steuerung" enthalten.
Benutzer können mit den physischen Drucktasten interagieren, um die Motorstarter zu starten und zu stoppen. Die Demonstrationsbox enthält außerdem eine Standard-120-V-AC-Steckdose zum Anschluss eines kleinen Motors oder einer Widerstandslast, wie z. B. eines Lüfters, einer Bohrmaschine oder eines kleinen Haartrockners. Diese externe Lastverbindung ermöglicht es den Benutzern, den Betrieb des AC-Motors zu visualisieren und Betriebsdaten zu überwachen, einschließlich Motorstrom in Ampere, thermischer Kapazitätsauslastung (TCU %) und Echtzeit-Fehlererkennung. Die Workstation unterstreicht den funktionalen Betrieb und die wichtigsten Fähigkeiten wie Motorsteuerung, Parameterkonfiguration, EtherNet,IP™-Kommunikation und Peer-to-Peer-Funktionalität. Das tragbare Design bietet eine sichere, wiederholbare Umgebung zur Demonstration gängiger Anwendungsszenarien, Inbetriebnahmeverfahren und Fehlerbehebungstechniken.
Eine CE-konforme Version dieser Workstation wird auch für Kunden in der EMEA-Region verfügbar sein. Kunden, die eine Workstation benötigen, die die geltenden CE-Anforderungen erfüllt, sollten ABT-MD1834EIC-CE bestellen.