Loading

Ethernet/IP-Schulungs-Workstation

Teilenummer: ABT-TDENET-B-CE

Teilen:

EmailEmail
PrintPrint
ABT-TDENET-B-CE

Workstation-Funktionalität

Die ControlLogix- und FLEX I/O-Schulungsworkstation bietet eine skalierbare und flexible Plattform zur Demonstration moderner SPS-Steuerungsarchitekturen, dezentraler E,A und industrieller Ethernet-Vernetzung. Die Workstation basiert auf einer ControlLogix 5580-Steuerung mit integrierter EtherNet/IP-Kommunikation und unterstützt zentrale und dezentrale E,A-Konfigurationen mit FLEX 5000- und CompactLogix-Technologien.

Verwaltete und nicht verwaltete Stratix-Ethernet-Switches ermöglichen realistische Netzwerktopologien, während das PanelView Plus 7 HMI eine lokale Bedienerinteraktion für Überwachung, Steuerung und Diagnose bietet. Modulare Stromverteilungs- und Schutzkomponenten vervollständigen eine robuste Schulungsplattform, die für fortgeschrittene Steuerungs-, Netzwerk- und Systemintegrationsanwendungen entwickelt wurde. Diese Workstation entspricht den CE-Zertifizierungsstandards.


Schulungszweck

Diese Workstation ist für Kunden konzipiert, die Fähigkeiten im Zusammenhang mit ControlLogix-Architekturen, dezentralen E,A-Systemen und industriellen Ethernet-Netzwerken entwickeln, festigen und aufrechterhalten möchten. Sie bietet eine praxisnahe Umgebung für das Üben von Konfigurations-, Inbetriebnahme- und Fehlerbehebungsaufgaben, die nicht häufig im Fertigungsbereich durchgeführt werden, und unterstützt so die langfristige Sicherung von Fähigkeiten sowie das Vertrauen in reale Anwendungen.

Hauptkomponenten

Netzwerk-Hardware

  • ControlLogix EtherNet/IP-Kommunikationsmodul
  • Stratix 5200 Managed Ethernet Switch

Steuerungshardware

  • ControlLogix 5580 mit EtherNet/IP
  • CompactLogix L1-Steuerung mit EtherNet/IP

Bedienerpanel für den Frequenzumrichter mit:

  • PanelView Plus 7 Operator Interface

Abmessungen des Geräts

  • Länge: 826 mm
  • Breite: 553 mm
  • Höhe: 312 mm
  • Gewicht: 30 kg

220–240 V-Steckeroptionen

Das in der Literature Library verfügbare Dokument zu 220–240 V-Steckeroptionen für Workstations, die in EMEA/AP eingesetzt werden (GMST10-PP524).

Zugehörige Produkte

Die Workstation kann in Verbindung mit den folgenden Produkten verwendet werden:

TBC


Bereit, mit einem Enrollment Specialist zu sprechen?

Kaufabwicklung

Um Schulungsprodukte zu erwerben oder mehr über unsere Schulungslösungen zu erfahren, kontaktieren Sie bitte Ihr lokales Vertriebsbüro oder Ihren Distributor.

Zugang erhalten

Zur Ansicht der verfügbaren Präsenzkurse und aktuellen Kurspläne  Training Services Portal.

Support erhalten

Benötigen Sie Unterstützung bei der Kursauswahl, bei Workstation-Optionen oder weiteren Fragen?

Rufen Sie uns an: 440-646-3434, Option 7, oder senden Sie eine E-Mail an einen Enrollment Specialist.

Hintergrundtextur grauer Farbverlauf
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Sch...
  4. Chevron LeftChevron Left Schulungs-Workstations
  5. Chevron LeftChevron Left CE-konforme Standard-Workstations (EWR-Bereich)
  6. Chevron LeftChevron Left Ethernet/IP-Schulungs-Workstation
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: