Loading

EtherNet,IP™-Konfiguration und Fehler beheben – e-Learning

Teilen:

EmailEmail
PrintPrint
  • Kursnummer: CCP183-EL
  • Typ: e-Learning
  • Technologie: Network and Cybersecurity Courses
  • Kategorie: Maintain Troubleshoot
  • Dauer: 6 Stunden
Katalog der Learning+-Kurse

Überblick

Dieser Kurs bietet Anleitungen dazu, wie Sie ein EtherNet,IP-Netzwerk konfigurieren und Fehler beheben. Dazu gehört das Festlegen von EtherNet,IP-Netzwerkadressen, das Konfigurieren von Managed Switches zur Erfüllung der Netzwerk-Anforderungen und die Überwachung der Leistung von Managed Switches. Beispiele, Aktivitäten und Demonstrationen in diesem Kurs konzentrieren sich auf den Stratix 5700 Managed Switch.


Voraussetzungen

Für die erfolgreiche Teilnahme an diesem Kurs sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

  • Abschluss des Kurses Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix System Fundamentals (CCP146 oder CCP146-EL) oder gleichwertige Erfahrung
  • Abschluss des Kurses Studio 5000 Logix Designer Level 2: ControlLogix Maintenance and Troubleshooting (CCP153 oder CCP153-EL)

Zielgruppe

Dieser Kurs richtet sich an Techniker und Ingenieure, die industrielle Automatisierungs- und Steuerungssystem-Netzwerke (IACS) bereitstellen und warten müssen.

Ziele

  • Grundlagen der EtherNet,IP-Netzwerkadressierung Vergeben einer IP-Adresse für einen Computer in einem EtherNet,IP-Netzwerk
  • Erstkonfiguration von Managed Switches
  • Konfigurieren von EtherNet,IP-Einstellungen an Automatisierungsgeräten
  • Erstellen und Zuweisen von VLANs auf einem Stratix 5700-Switch
  • Konfigurieren der Dynamic Host Configuration-Protokoll-Persistenz für einen Stratix-Switch
  • Konfigurieren von Network Address Translation (NAT) für einen Stratix 5700-Switch
  • Konfigurieren der Port-Sicherheit und der Überwachung des Datenverkehrs für einen Stratix 5700-Switch
  • Überwachung des EtherNet,IP-Netzwerks und des Gerätestatus
  • Verwalten eines Stratix 5700-Switches mit einem Studio 5000 Logix Designer-Projekt
  • Fehler beheben im EtherNet,IP-Netzwerk
  • Fehler beheben bei einem Stratix 5700-Switch
  • Aktualisieren der Firmware des Stratix 5700-Switches

Möchten Sie mit einem Spezialisten für Schulungsanmeldungen sprechen?

Bezugsquellen

Wenden Sie sich an Ihr Vertriebsbüro oder Ihren Distributor vor Ort, um Schulungsprodukte zu erwerben oder mehr über unsere Schulungslösungen zu erfahren.

Kundendienst

Brauchen Sie Hilfe bei der Kursauswahl, bei der Wahl der Arbeitsstation oder mehr?
Bitte wenden Sie sich an die Training-Services.

Hintergrundtextur mit grauen Farbverlauf
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Support
  3. Chevron LeftChevron Left Schulungsdienstleistungen für die Personalentwicklung
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+-Schulungsabonnements
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: