Jetzt ist es an der Zeit, die Fertigungslogistik und die Fördertechnik neu zu überdenken.
Forschungen zeigen, dass Fördertechnik bis zu 25 % der Arbeit in der Fertigung und 15 % der Gesamtkosten der Fertigung ausmachen kann. Außerdem sind bis zu 50 % aller Arbeitsunfallansprüche auf manuelle Fördertechnik zurückzuführen.
Als Folge setzen Hersteller Künstliche Intelligenz (KI) und autonome mobile Roboter (AMR) ein, um Materialien in ihrem Fertigungsbereich schneller, kostengünstiger und sicherer zu transportieren.
Seit 2015 helfen OTTO® AMR-Roboter und autonome Gabelstapler Unternehmen, eine schnelle Kapitalrendite zu erzielen. Dazu gehören eine Reduzierung der Arbeit um bis zu 20 %, Einsparungen von mehr als USD 1000000,00 pro Jahr und eine interne Umsatzrendite von über 50 %.
Milliarden-Dollar-Konsumgüterunternehmen entscheidet sich für AMR-Roboter
Vier Alternativen für die Fördertechnik wurden in Betracht gezogen
Unsere Flotte autonomer mobiler Roboter bewältigt Aufgaben in der Fördertechnik bis zu 4200 lb.
Ein globales Konsumgüterunternehmen benötigte eine flexible, zuverlässige und sichere Lösung, um die Lagerlogistik in zwei riesigen Einrichtungen zu verbessern.
Vor der Auswahl der Fördertechnik-Lösung wurden AMR-Roboter, Förderbänder, Gabelstapler und fahrerlose Transportsysteme (AGVs) hinsichtlich Produktivität und Kosten bewertet.
Das Unternehmen stellte fest, dass die OTTO AMR-Roboter flexibler als Förderbänder, sicherer als herkömmliche Gabelstapler, anpassungsfähiger als AGVs und die kostengünstigste Lösung waren. Daher wurden AMR-Roboter für beide Standorte ausgewählt. Und eine positive Kapitalrendite wurde in weniger als zwei Jahren erzielt.
- 1.75 Millionen Quadratfuß Gesamtbetrieb auf 2 Fertigungsbereichen
- 1275 Meilen, die AMR-Roboter täglich zurücklegen
- 6100 täglich abgeschlossene Missionen
Bewegen Sie Materialien schneller, kostengünstiger und sicherer mit AMR-Robotern
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Fertigungsbereich- und Lagerlogistik verbessern können
Verbraucherprodukte
Automobilindustrie
Life Sciences
Lebensmittel und Getränk
Industrielle Fertigung
Branchen, die Fertigungs- und Lagerroboter einsetzen
Von Künstlicher Intelligenz gesteuerte AMR-Roboter sind so konzipiert, dass sie mit und um Menschen sowie im Fertigungsbereich arbeiten
Sie benötigen Lösungen, um den Materialfluss in Ihren Fertigungs- oder Logistikanlagen zu verbessern? AMR-Roboter helfen, die Produktivität des Personals zu steigern, die Sicherheit zu erhöhen und eine schnelle Kapitalrendite zu erzielen. Unser Wachstum in den letzten 10 Jahren war exponentiell. Und unsere AMR-Roboter-Kundenbasis, Branchen und Anwendungen wachsen weiterhin. Besuchen Sie unsere case studies, um zu erfahren, warum.
Sind AMR-Roboter für Ihr Unternehmen geeignet? Nutzen Sie unseren ROI Calculator , um einen schnellen Überblick über Ihre Amortisationszeit zu erhalten! Einige der führenden Fertigungsbereiche, die AMR-Roboter einführen:
- Auto & Reifen
- Lebensmittel & Getränk
- Verbrauchsgüter
- Life Sciences
- Lagerhaltung und Logistik
- Druck und Verpackung
- Industrielle Fertigung
Top 15 Fördertechnik-Anwendungen für AMR-Roboter
Was sind die wichtigsten Anwendungen für autonome mobile Roboter in Ihrem Werk? MH Equipment nennt einige der wichtigsten Fördertechnik- und Lagerlogistikanwendungen für AMR-Roboter und autonome Gabelstapler:
- Nachschub vom Lagerbereich bis zur Linie
- Transport von Unterbaugruppen zu den Hauptproduktionslinien
- Transport von Halbfertigprodukten
- Palettierer zu Stretchwickler zu Ausgangsbereich
- Kitting-Bereich zu Linie
- Endmontage zu Linie
- Ende der Linie zu automatischen Ein- und Auslagerungssystemen (ASRS)
- Lieferung von Waren von Lagerzonen zu Arbeitszellen
- Zwischenlagerung von Containern zwischen Arbeitsstufen als Halbfertigprodukt
- Kommissionierung von Waren und Verlagerung zu Verpackungsstationen
- Transport von Roh- und Fertigwaren zwischen Lagerstandorten
- Verlagerung von Produkten zu Verpackungslinien
- Rückführung von Überziehungen in den Bestand
- Entladen oder Stapeln von Kisten
- Entladen von Paletten und Materialien von LKWs
Intelligenter. Schneller. Bedienerfreundlicher zu programmieren.
Verbessern Sie Geschwindigkeit und Flexibilität
Verwalten Sie Ihre AMR-Roboterflotte mühelos und maximieren Sie den Durchsatz. Skalieren Sie mit intuitiver Software, die Arbeitsanfragen und Roboter in Echtzeit zusammenführt und so die Zykluszeit verkürzt.
- Wählen Sie die richtigen AMR-Roboter für die Aufgabe aus
- Entwerfen Sie Routen und programmieren Sie Funktionen einfach
- Beginnen Sie mit dem Betrieb von Robotern an einem Tag
Zentralisieren Sie das Flottenmanagement
Steuern Sie Ihr gesamtes System von einem Ort aus. Integrieren Sie Ihre OTTO AMR-Flotte in Ihre bestehenden Systeme, um Materialien nahtlos durch Ihre Einrichtung zu transportieren.
- Einfache Verbindung mit Ihrer bestehenden Software
- Kommunikation mit Ihren PLCs
- Bequeme Befehlsausgabe
Einfache Skalierung und Optimierung
Analysieren und passen Sie Ihre Fördertechnik-Operationen an einem Ort an. Maximieren Sie Ihre Kapitalrendite mit Dashboards, die Datenpunkte in Maßnahmen umsetzen.
- Zugriff auf Live-Produktionsdaten
- Schnellere Fehlerbehebung bei Produktionsproblemen
- Identifizieren und Maximieren von Trenddaten
Die Automatisierung Ihres Fördertechnik-workflows ist mit unserer Software ganz einfach
Der Einstieg ist leichter als Sie denken. Beginnen Sie noch heute mit der Materialbewegung.
Unsere Software gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre Fördertechnik durch eine bedienerfreundliche Plattform. Ganz gleich, ob Sie einen AMR-Roboter oder 100 Roboter haben, die OTTO Fleet Manager Software hilft dabei, die richtigen Produkte zur richtigen Zeit am richtigen Ort bereitzustellen – jedes Mal. Außerdem begleiten Sie unsere AMR-Roboter-Experten bei jedem Schritt und unterstützen Sie dabei, die Fördertechnik mit höchster Effizienz zu gestalten.
Für jede Aufgabe gibt es einen OTTO AMR-Roboter
Wir können die Effizienz komplexer Fertigungs- und Fördertechnikprozesse verbessern
OTTO autonome mobile Roboter setzen neue Maßstäbe für die Produktivität in Ihrem Betrieb mit hochzuverlässigen Fördertechnik-Lösungen, die auf die einzigartigen workflows Ihrer Einrichtung zugeschnitten sind. Das Ergebnis? Kunden sind sich einig, dass unsere autonomen Roboter schnell dazu beitragen, den Durchsatz, die Arbeitseffizienz und die Sicherheit im Fertigungsbereich zu verbessern. Welcher AMR-Roboter ist der richtige für Sie?
- OTTO 100
- OTTO 600
- OTTO 1200
- OTTO 1500
- OTTO Lifter
Der OTTO 100 ist ein starker und agiler AMR-Roboter, der für den Transport häufiger Nutzlasten in personenzentrierten workflows entwickelt wurde.
Nutzlastkapazität: 150 kg (330 lbs.)
Maximale Reisegeschwindigkeit: 2 m/s (6.5′/s)
Gesamtfläche: 740 × 550 × 308 mm (29.1 × 21.7 × 12.1″)
Der OTTO 600 ist ein robuster und wendiger AMR-Roboter, der für den schnellen Transport mittelgroßer Lasten durch enge Räume entwickelt wurde.
Tragfähigkeit: 600 kg (1320 lbs.)
Maximale Fahrgeschwindigkeit: 1.4 m/s (4.5 ft/s)
Gesamtstellfläche: 1050 × 700 × 320 mm (41.3 × 27.6 × 12.6 in)
Der OTTO 1200 ist ein robuster AMR-Roboter, der für den schnellen Transport schwerer Lasten durch enge Räume entwickelt wurde.
Tragfähigkeit: 1200 kg (2640 lbs.)
Maximale Fahrgeschwindigkeit: 1.4 m/s (4.5 ft/s)
Gesamtstellfläche: 1350 × 910 × 320 mm (53.1 × 35.8 × 12.6 in)
Der robuste AMR-Roboter OTTO 1500 wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Ihre schwersten Nutzlasten schnell über anspruchsvolle Industriearbeitsplätze zu transportieren.
Nutzlastkapazität: 1900 kg (4190 lbs.)
Maximale Reisegeschwindigkeit: 2 m/s (6.5′/s)
Gesamtfläche: 1837 × 1283 × 351 mm (72.3 × 50.5 × 13.9″)
Der OTTO Lifter ist ein starker autonomer Gabelstapler, der für den kontinuierlichen Transport von Paletten zwischen Ständen, Maschinen und Standorten im Fertigungsbereich entwickelt wurde.
Nutzlastkapazität: 1200 kg (2640 lbs.)
Maximale Fahrgeschwindigkeit: 1.5 m/s (5′/s)
Gesamtfläche: 2841 × 1201 × 2155 mm (111.9 × 47.3 × 84.8″)
Andere haben sich auch angesehen
Basierend auf Ihrer Aktivität