Der Einsatz von generativer KI im Steuerungsdesign bringt Wissen und Fachkompetenz direkt auf Ihre Fingerspitzen.
FactoryTalk® Design Studio™ Copilot bringt die Leistungsfähigkeit von generativer KI in die Logix-Erfahrung. Gehen Sie über neues Wissen hinaus und verändern Sie die Art und Weise, wie Sie erstellen. Generative KI steigert die Produktivität signifikant, indem sie neue Designs, Inhalte und Lösungen erstellt. FactoryTalk Design Studio Copilot nutzt generative KI, um Ihre natürliche Sprache zu verarbeiten und Sie bei der Erstellung von SPS-Code zu unterstützen.
Das Design von Sicherheitssystemen entwickelt sich weiter und verlagert sich in die Cloud.
FactoryTalk® Design Studio™ erweitert die Möglichkeiten für das Design von Sicherheitssystemen in einer modernen Cloud-Umgebung, was die Zusammenarbeit, Standardisierung und Skalierung von Sicherheitsprojekten über Teams und Standorte hinweg erleichtert. In diesem Webinar lernen Sie die Grundlagen des cloudbasierten Designs von Sicherheitssystemen kennen, einschließlich der Unterstützung von SIL-bewerteten Sicherheitsfunktionen, rollenbasiertem Zugriff und der Absicherung von Projekt-Workflows – alles ohne lokale Softwareinstallation. Egal, ob Sie neu im Cloud-Engineering sind oder nach einer besseren Möglichkeit suchen, das Design von Sicherheitssystemen zu verwalten, diese Sitzung hilft Ihnen, Ihren ersten sicheren Schritt zu machen.
|||Starten Sie noch heute mit dem Design und der Innovation
|||Entwerfen und entwickeln Sie Ihre Steuerungsanwendungen schnell und effizient mit diesen Funktionen:
|||Eine Partnerschaft, die sichere Cloud-to-Edge-Kommunikation ermöglicht
Die Verbindung der digitalen und physischen Komponenten Ihres Betriebs entwickelt sich weiter, da die Grenzen zwischen OT und IT zunehmend verschwimmen. Wenn Sie Ihr Automatisierungssystem in der Cloud entwerfen, wie bringen Sie Ihr Projekt aus der Cloud in Ihre Steuerung? Und wie machen Sie das sicher? Mit FactoryTalk Design Studio entwickeln Sie Ihr Automatisierungssystem in der Cloud, setzen Ihr Projekt dann sicher online mit FactoryTalk Remote Access ein und überwachen es. Erfahren Sie, welche Rolle diese Partnerschaft bei der Bereitstellung sicherer Cloud-to-Edge-Kommunikation spielt.
|||IntelliCENTER®-MCC-Integration in die Cloud mit FactoryTalk® Design Studio™
Die Integration der IntelliCENTER®-Motor Control Center-Software in FactoryTalk® Design Studio™ schafft eine einheitliche Entwicklungsumgebung, die die Konfiguration und Bereitstellung von Motor Control Centern vereinfacht. Durch die Kombination von MCC-Informationen mit cloud-nativem Logix-Anwendungsdesign erhalten Ingenieure eine zentrale Plattform für die nahtlose Verwaltung von Steuerungslogik und MCC-Daten. Diese leistungsstarke Integration reduziert die Komplexität, beschleunigt Projekt-Workflows und erhöht die Transparenz – so können Teams intelligenter entwerfen, schneller bereitstellen und die Optimierung der Betriebsprozesse sicherstellen.
|||FactoryTalk® Design Studio™ + ControlLogix® 5590: Ein moderner Ansatz für das Automatisierungsdesign
FactoryTalk Design Studio™ verändert die Art und Weise, wie Automatisierungsprofis Logix-Anwendungen erstellen und bereitstellen. In Kombination mit der leistungsstarken ControlLogix® 5590-Steuerung bietet diese cloud-native Entwicklungsumgebung eine starke Grundlage für den Aufbau fortschrittlicher Automatisierungssysteme.
Die ControlLogix 5590 ist nicht nur die neueste speicherprogrammierbare Steuerung – sie ist speziell für Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Konnektivität entwickelt. Mit erweitertem Anwenderspeicher und schnelleren Scan-Zeiten ist sie bereit für anspruchsvolle Anwendungen, die außergewöhnlichen Durchsatz und Reaktionsfähigkeit erfordern.
Diese wegweisende Partnerschaft liefert Werkzeuge, um den Betrieb heute zu modernisieren und gleichzeitig auf zukünftige Erweiterungen vorzubereiten. Gemeinsam bieten FactoryTalk Design Studio und ControlLogix 5590 eine zukunftsfähige Lösung, die Systeme schneller, intelligenter und vernetzter macht.
|||Einführung in das Maschinensicherheitsdesign in der Cloud!
Wir freuen uns, das Update auf Version 2.04 von FactoryTalk® Design Studio™ ankündigen zu können, das Folgendes bietet:
- Maschinensicherheitsdesign in der Cloud:Bauen und validieren Sie SIL2/PLd- und SIL3/PLe-Sicherheitssysteme in der Cloud mit GuardLogix® 5380S-Steuerung, ControlLogix® 5580S-Steuerung, ControlLogix® 5590-Steuerung und 1756/5069-Sicherheits-E,A. Mit Unterstützung für Not-Halt, Schutztüren, Zugseil und Lichtgitter-Sicherheitsfunktionen. FactoryTalk® Design Studio™ Version 2.04 vereint Sicherheits- und Standardsteuerung in einem optimierten Workflow.
- Mehr Hardware, mehr Anwendungen:Erweiterte Unterstützung für Standard-E,A, serielle Module, ASCII- und generische Module bietet Teams mehr Flexibilität beim Aufbau und der Skalierung von Systemen für eine größere Bandbreite an Anwendungen.
- Verbesserte globale Leistung:Multi-Region-Hosting in Nordamerika und Europa reduziert die Latenz, erhöht die Reaktionsfähigkeit und hält Projektdaten näher an den lokalen Nutzern.
- Stärkere Governance und Zugriffskontrolle:Erweiterter rollenbasierter Zugriff, einschließlich einer neuen Rolle für Safety Engineers und anpassbarer Rollen, hilft Unternehmen, Berechtigungen streng zu steuern und kritische Entwicklungsarbeiten zu schützen.
- IntelliCENTER®-Verbesserungen erleichtern die Wartung über den gesamten Lebenszyklus und helfen, digitale MCC-Lineups mit der physischen Hardware synchron zu halten.
Warum FactoryTalk Design Studio?
|||MEHRBENUTZERFÄHIGZusammenarbeitstools, die skalierbare Teams unterstützen und unterschiedliche Qualifikationen.
|||MEHRCONTROLLERFÄHIG
Unterstützung für alle Ihre Geräte mit Kontext im gesamten System.
Sehen Sie, was Branchenführer über FactoryTalk Design Studio sagen
|||MODERNEntwicklungsfunktionen, mit denen Sie Projekte schneller erstellen und bereitstellen.
|||Demnächst verfügbar
Einer der großen Vorteile von Software-as-a-Service ist, dass mit dem kontinuierlichen Wachstum und der Weiterentwicklung neue Funktionen und Funktionalitäten automatisch für den Nutzer verfügbar werden. Und bei FactoryTalk Design Studio ist das nicht anders. Unser Team arbeitet intensiv an der Vorbereitung des nächsten Updates mit Mehrwerten, die Ihr Team effizienter machen und Ihre Lieferzeit beschleunigen.
|||Transformieren Sie das Gerätemanagement mit dem Generative AI Copilot
Copilot kann jetzt Geräte für Sie verwalten – hinzufügen, entfernen, konfigurieren, zuweisen und die Zuweisung aufheben. Was früher Stunden dauerte, ist jetzt in Minuten erledigt. Ganz gleich, ob Sie 10 oder 1000 Geräte verwalten, diese Funktion skaliert mühelos und ist ideal für große Werke und verteilte Systeme.
||| Erfahren Sie mehr über FactoryTalk Design Studio