Loading

Elektronische Füllstandssensoren
Allen-Bradley

Unsere elektronischen Füllstandssensoren der Serie 840E sind mikroprozessorgestützt und für raue Industrieumgebungen und Spritzwasseranwendungen ausgelegt, wie z. B. die Überwachung des Flüssigkeitspegels in Tanks, Behältern und Rohrleitungen.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
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
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Überblick
  • Main Image
Main Image
Allen-Bradley-Logo

Unsere elektronischen Füllstandssensoren der Serie 840E sind mikroprozessorgestützt und für raue Industrieumgebungen und Spritzwasseranwendungen ausgelegt, z. B. für die Überwachung des Flüssigkeitspegels in Tanks, Behältern und Rohrleitungen. Diese Schalter sind in AC- und DC-Ausführungen erhältlich, werden durch Schaum nicht beeinträchtigt und sind gegen vibration und Ablagerungen unempfindlich.


  • Robustes, korrosionsbeständiges Gehäuse aus Edelstahl 316L mit IP66/67-Schutzart für DC-Typ und IP65-Schutzart für AC-Typ Gehäuse
  • DC-PNP-Version mit M12-Anschluss
  • AC-Version mit NPT 1/2 ″ Ventilanschluss
  • Edelstahl 316L Erfassungselement
  • Vor-Ort-Steuerung über gut sichtbare Statusanzeige
  • Diskreter NO/NC Füllstandssensor basierend auf der Ultraschall-Vibrationsgabeltechnologie

Wird hauptsächlich zur Erkennung des Flüssigkeitspegels in Branchen wie der Fabrikautomatisierung, Öl und Gas, Chemie, Lebensmittel und Getränke sowie Automobilindustrie eingesetzt. Untergebracht in einem robusten, korrosionsbeständigen Gehäuse aus 316L Edelstahl ist dieser wirtschaftliche, kompakte Füllstandssensor für die meisten Flüssigkeitsanwendungen geeignet, einschließlich:

  • Überwachung des Flüssigkeitspegels
  • Tanks, Behälter und Rohrleitungen
  • Filtersysteme
  • Kühlmittel- und Schmiermitteltanks
  • Unterstützung des Pumpenschutz-Programms

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zur Condition Sensing 836E-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • CSA-zertifiziert
  • UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Sensoren und Schalter
  5. Chevron LeftChevron Left Elektronische Füllstandssensoren
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: