Loading

ColorSight™ True Color Sensoren
Allen-Bradley

Diese True-Color-Sensoren verfügen über eine Entfernungskorrekturtechnologie, die eine konsistente Farberkennung bei Entfernungen bis zu 65 mm bestätigt.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Überblick
  • Silberner, rechteckiger sensor mit seitlichem Tastkopf und integrierter LCD-Anzeige oben, 2 statische LED-Anzeigen und 3 Einstelltasten
Silberner, rechteckiger sensor mit seitlichem Tastkopf und integrierter LCD-Anzeige oben, 2 statische LED-Anzeigen und 3 Einstelltasten
Chevron LeftChevron Left
Silberner, rechteckiger sensor mit seitlichem Tastkopf und integrierter LCD-Anzeige oben, 2 statische LED-Anzeigen und 3 Einstelltasten
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Bulletin 46CLR ColorSight™ True Color Sensors verfügen über eine zum Patent angemeldete Distanzkorrekturtechnologie, die eine konsistente Farberkennung bei Entfernungen bis zu 65 mm (2.6″) bestätigt. Weitere Merkmale sind die interne Speicherung von bis zu sieben Farben und neun einstellbaren Toleranzstufen für optimale Anwendungsflexibilität.


  • Drei Modelle für Ihre Anforderungen:
    • Blendsuppression
    • Kleine Lichtpunktgrösse (für die Erkennung von Objekten)
    • Große Reichweite
  • Bietet integrierte Entfernungskorrekturtechnologie, die eine konsistente Farberkennung bestätigt
  • Speichert intern bis zu sieben Farben im Farbvergleichsmodus und unbegrenzte Farben durch Verwendung von IO-Link bei Anschluss an CompactLogix™-Steuerungen
  • Ermöglicht Zugriff auf echte RGB-Farb- und Intensitätswerte mit IO-Link
  • Verfügt über neun einstellbare Toleranzstufen, die zusätzliche Flexibilität bei der installation bieten
  • Enthält drei diskrete Ausgänge mit automatischer PNP/NPN-Umschaltung
  • Enthält Gehäuse mit IP67- und IP69-Zinkdruckguss-Bewertung
  • Bietet integriertes IO-Link 1.1 Protokoll

Zusätzliche Informationen

Sensoren mit IO-Link können The Connected Enterprise ermöglichen
Sensoren mit IO-Link können The Connected Enterprise ermöglichen

Sehen Sie, wie intelligente Sensoren mit IO-Link intelligente Maschinen für The Connected Enterprise® ermöglichen.

Jetzt ansehen
IO-Link-Technologie
IO-Link-Technologie

IO-Link-Technologie ist ein weltweit offenes Standardprotokoll, das sensor in unser Connected Enterprise integriert, indem das IO-Link-fähige Gerät an ein IO-Link-Mastermodul angeschlossen wird. Sie können Daten vom sensor direkt und sehr effizient in ein Steuerungssystem übertragen. Die Flexibilität der IO-Link-fähigen sensor ermöglicht es Maschinen, effektiver zu arbeiten, indem sie der Steuerung Diagnose bereitstellen. Neben der Produkt­erkennung liefern die sensor detaillierte und genaue Informationen zum Maschinenzustand, um die Betriebszeit zu verbessern.

Erste Schritte

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für ColorSight™ True Color sensor der Serie 46CLR 46CLR-PP001_-EN-P
Kurzanleitung für die integrierte Smart Sensor Solution IOLINK-SP001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • cULus Listed
  • UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Sensoren und Schalter
  5. Chevron LeftChevron Left ColorSight™ True Color-Sensoren
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose