Loading

Sicherheitsantriebe
Allen-Bradley

Sicherheitsoptionen können dazu beitragen, die Maschinenausfallzeit zu verringern und die Produktivität zu steigern. Um Sie bei der Absicherung Ihrer Mitarbeiter und Anlagen zu unterstützen, sind zahlreiche PowerFlex® Frequenzumrichter mit Sicherheitsfunktionen erhältlich.
Loading
  1. Überblick
Open All Close All
Überblick
Allen Bradley
Allen-Bradley 20G PowerFlex TS-Familie

PowerFlex 755TS Niederspannungs-Frequenzumrichter

Mit vorausschauenden Analysen trägt ein PowerFlex® 755TS Niederspannungs-Frequenzumrichter (Frequenzumrichter) dazu bei, die Produktivität und Betriebszeit zu erhöhen. Außerdem werden Energie- und Wartungskosten gesenkt.

Produktdetails

Main Image

PowerFlex 525-Frequenzumrichter

PowerFlex® 525-Frequenzumrichter verfügen über ein innovatives, modularer Aufbau, das eine schnelle und einfache Installation und Konfiguration unterstützt. Diese nächste Generation kompakter Frequenzumrichter bietet integrierte EtherNet,IP™-Konnektivität, USB-Programmierung und standardmäßige Sicherheitsfunktionen. PowerFlex 525-Frequenzumrichter mit einer Leistungsbereiche von 0.4–22 kW (0.5–30 Hp) und globalen Spannungsklassen von 100–600 V bieten eine Vielzahl von Motorsteuerung- und flexiblen Montageoptionen. PowerFlex 525-Frequenzumrichter können bei Temperaturen von bis zu 70 °C (158 °F) betrieben werden und sind  ideal für Anwendungen wie Förderbänder, Lüfter, Pumpen und Mischer geeignet.

Produktdetails

Main Image

PowerFlex 527-Frequenzumrichter

Unsere PowerFlex® 527-Frequenzumrichter sind für den exklusiven Einsatz mit unseren Logix-Programmierbaren Automatisierungssteuerungen (PACs) konzipiert. Dadurch kann der Frequenzumrichter die Fähigkeiten der Steuerung nutzen und Studio 5000 Logix Designer™ zur Vereinfachung der Maschinenentwicklung und -nutzung einsetzen. Dieser optimierte Ansatz verwendet Bewegungsbefehle, die von PowerFlex 527-Frequenzumrichtern und Kinetix®-Servoantrieben gemeinsam genutzt werden, und bietet so dieselbe Anwendererfahrung für die Konfiguration, Programmierung und Steuerung beider Antriebstypen.

Produktdetails

Allen-Bradley PowerFlex 755T XT Baugröße 10 Front Plus Familie.jpg

PowerFlex 755T-Niederspannungs-Frequenzumrichter

Unsere PowerFlex® 755T-Niederspannungs-Frequenzumrichter sind für Oberwellendämpfung, Rückspeisung und Lösungen mit gemeinsamem Bus konzipiert, die zur Senkung der Energiekosten, zur Steigerung der Flexibilität und zur Erhöhung der Produktion beitragen.

Produktdetails

Main Image

PowerFlex 753-Frequenzumrichter

PowerFlex® 753-Frequenzumrichter sind  wirtschaftlich und einfach in allgemeinen Anwendungen mit Sicherheitsfunktionen einzusetzen. Sie verfügen standardmäßig über integrierte E/A, was ideal für Maschinenbauer und Systemintegratoren ist, die Engineering-Kosten senken, Maschinen schneller auf den Markt bringen und die Anforderungen der Endkunden nach produktiveren Maschinen erfüllen möchten. Wählen Sie größenoptimierte Frequenzumrichter für Anwendungen mit niedriger Leistung, bei denen nur begrenzt Platz zur Verfügung steht. Das Dual-Port-EtherNet,IP™-Optionsmodul bietet flexible, wirtschaftliche Methoden zur Nutzung von EtherNet,IP-Netzwerken.

Produktdetails

Main Image

PowerFlex 755-Frequenzumrichter

PowerFlex® 755-Frequenzumrichter bieten Anwenderfreundlichkeit, Anwendungsflexibilität und hohe Leistung. Sie umfassen mehrere Steuerungs- und Hardwareoptionen sowie optionale integrierte Sicherheitsfunktionen. Diese Frequenzumrichter eignen sich hervorragend für eine Vielzahl von Motorsteuerungsanwendungen, darunter Pumpen, Lüfter und Förderbänder. Mit Integrated Motion on EtherNet,IP™ können Sie diese Frequenzumrichter im selben Netzwerk wie Kinetix®-Frequenzumrichter platzieren. Ein optionales Dual-Port-EtherNet,IP™-Modul unterstützt Ring-, lineare und Stern-Topologien sowie die Device Level Ring (DLR)-Funktionalität für fehlertolerante Konnektivität und hohe Frequenzumrichterverfügbarkeit.

Produktdetails

Main Image

PowerFlex 7000 Drive System mit ArcShield Technologie

Unser PowerFlex® 7000 Drive System mit ArcShield™ Technologie ist der erste lichtbogenbeständige Mittelspannungs-Frequenzumrichter mit vollständigen Rückspeisefähigkeiten. Das lichtbogenbeständige System ist zertifiziert und erfüllt die umfassendsten globalen Standards für Lichtbogenbeständigkeit. Dieses System bietet eine Fehlereinstufung von bis zu 50 kA und erfüllt die Zugänglichkeitsstandards vom Typ 2B.

Produktdetails

Sicherheits-Motorsteuerung

Sichere Achssteuerung

Unsere Safety Servo Drive-Produkte sind darauf ausgelegt, Maschinenausfallzeit zu minimieren und Energie- sowie Produktionsabfälle zu reduzieren, während sie gleichzeitig die Betriebseffizienz der Maschinen verbessern. Die Kinetix® 300, 6000, 6200, 6500 und 7000 verfügen alle über integrierte Sicherheitsfunktionen. Mit Safe Torque-Off wird ein Antriebsausgang deaktiviert, um das Motordrehmoment zu entfernen, ohne die gesamte Maschine vom Strom zu trennen. Safe Speed Monitoring ermöglicht es Ihnen, die Geschwindigkeit Ihrer Anwendung zu reduzieren und zu überwachen, damit ein Bediener bestimmte Arbeiten sicher ausführen kann, ohne die Maschine vollständig anzuhalten.

Produktdetails
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Produkte für industrielle Sicherheit
  5. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsantriebe
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: