Unsere GuardShield™-Sicherheitslichtgitter zur Gefahrstellenabsicherung der Serie 440L, Typ 4, werden in Anwendungen eingesetzt, in denen eine formale Gefährdungsbeurteilung ergeben hat, dass die Gefahr ein mittleres bis hohes Risiko für Verletzungen des Bedieners darstellt.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
- Mehrere Modelle verfügbar:
- Standard
- Standard mit integrierter Laser-Ausrichtung
- Remote Teach
- Kaskadierbar
- ArmorBlock® Guard I,O™-Konnektivität
- Erweiterte Funktionen:
- Teachbares Blanking (fixed)
- Schwimmendes Blanking
- Strahlcodierung
- Externe Geräteüberwachung
- Start-/Wiederanlaufsperre
- Effiziente Konnektivität über M12-Quick-Disconnects
Typische Anwendungen für die POC Typ 4 Standard-Lichtvorhänge sind:
- Förderbänder
- Elektronische Zäune
- Umformprozesse
- Roboterzellen
- Pressen
- Arbeitsstationen
- Washdown-Anwendungen (Verwendung des IP67-Rohrzubehörs)
Zusätzliche Informationen
Schützen Sie Ihre Mitarbeiter, Ihre Produktivität und Ihre Umgebung mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir kennen die Herausforderungen in Ihrem Fertigungsbereich und können Ihnen helfen, Ihre Ziele mit einem der umfangreichsten Sicherheitsportfolios der Branche zu erreichen.
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Product Profiles | Veröffentlichung |
|---|---|
| Produktprofil für GuardShield-Sicherheitslichtgitter mit integrierter Laser-Ausrichtung | 440L-PP002_-EN-P |
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zu Sicherheitskomponenten mit Präsenzabtastung | GLSAFE-BR001_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
- cULus Listed
- TÜV-zertifiziert
- UL 1998
- UL 61496
Sicherheitsklassifizierung
- Typ 4 gemäß EN/IEC 61496
- Gerät der Kategorie 4 gemäß EN 954-1
- SIL 3 gemäß IEC 61508
- PLe gemäß EN/ISO 13849
- EN/IEC 61496-1, -2
- UL 61496-1, -2
- UL 1998
Normenkonformität
- EN/IEC 61496 Teile 1 und 2
- UL 1998
- UL 61496 Teile 1 und 2
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.