Unsere Bulletin 1503-Starter mit reduzierter Spannung und MV SMC™-50-OEM-Steuerungen setzen Industriestandards. Diese Mittelspannung 180–360 A OEM-Baugröße ist ein eigenständiges Leistungsteil für 1000–4160 V-Anwendungen, das sich einfach installieren lässt. Ein 180–600 A OEM-Leistungsteil für 2300–6900 V-Anwendungen unterstützt höhere Bemessungswerte.
Die MV SMC™-50-Steuerung bietet zuverlässiges, mikroprozessorgesteuertes Starten für Standard-dreiphasige AC-Induktionsmotoren. Diese Mittelspannungs-Softstarter-Baugruppen können auch verwendet werden, um bestehende Motorsteuerungen aufzurüsten, und sind als OEM-Baugröße und Komponenten erhältlich.