Unsere DeviceLogix Smart Component-Technologie integriert die Fähigkeit zur Lösung boolescher Logik in E/A, Motorstarter, Drucktasten und andere Steuerungskomponenten und ermöglicht so eine höhere Leistung und kostengünstigere dezentrale Steuerung.
Die DeviceLogix™ Smart Component-Technologie integriert die Fähigkeit zur Lösung boolescher Logik in E/A, Motorstarter, Drucktaster und andere Steuerungskomponenten und bietet so eine höhere Leistung und kostengünstigere dezentrale Steuerung.
Unterstützt einfache Steuerungsfunktionen wie die Ausführung boolescher Logik, Signalaufbereitung, Ereigniserkennung und Alarmierung in Steuerungssystemkomponenten
Ideal für Anwendungen, die eine schnelle und lokalisierte Reaktion auf Eingangsereignisse ohne Verzögerungen durch Netzwerk-Round-Trip-Abfragezeiten erfordern
Einfache Konfiguration für lokale Logik mit RSNetWorx™ for DeviceNet Software
Ausgewählte Komponenten wie dezentrale E,A, Drucktasten, Relais und dezentrale Starter, die über ein DeviceNet Netzwerk kommunizieren, verfügbar
Die FactoryTalk® Network Manager Software bietet mehr Transparenz und Einblick in die Leistung Ihres Netzwerks im Kontext Ihrer Automatisierung.
Verwenden Sie den integrierten DeviceLogix™ Editor in RSNetWorx™ Software, um Ihre DeviceLogix Smartkomponenten zu konfigurieren. Die RSNetWorx™ Software umfasst leicht verständliche Pulldown-Menüs und Dialogfelder, mit denen Sie Komponenten für die Installation oder die Feldwartung erstellen können.
Jedes FactoryTalk-Angebot zielt darauf ab, Ihre Geschäftsentwicklung zu steigern. Von der Design- und Inbetriebnahmephase bis hin zu den Datenanforderungen auf Vorstandsebene können wir allen Anwendern in Ihrem Betrieb einen Mehrwert bieten.
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
Social-Media-Cookies
Funktionale Cookies
Leistungscookies
Marketing-Cookies
Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0}
Datenschutzrichtlinie