Loading

6300M-Industriemonitore
Allen-Bradley

Unser neuer ASEM-6300M-Industriemonitor weist einen rahmenlosen Vollglas-Multi-Touchscreen (vier Punkte) auf, der auch mit Handschuhen bedient werden kann.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(20)
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Overview
Allen Bradley

Unser Allen-Bradley® ASEM™ 6300 ist ein umfassendes Portfolio von Industrie-PCs, Thin-Clients und Monitoren mit offener Architektur. Diese umfassende und anpassbare Produktlinie bietet Ihnen die Flexibilität, die Sie benötigen, um Ihre individuellen Leistungsanforderungen zu erfüllen. Diese Produktfamilie ist ein solides Match für Kunden, die eine Hochleistungs-Mensch-Maschine-Schnittstellenlösung (HMI) für Industrieumgebungen benötigen. Sie ist vollständig mit unserer FactoryTalk® View SE- und FactoryTalk View ME-Software kompatibel und lässt sich nahtlos in Ihre Einrichtung integrieren.

Der ASEM 6300M-Industriemonitor bietet einen Zehn-Punkt-Multitouch-Bildschirm, der auch mit Handschuhen bedient werden kann. Die Touchscreens sind vorkalibriert. Eine erneute Kalibrierung ist daher nicht erforderlich. Diese Monitore sind für den Einsatz mit dem ASEM-6300-Computer und mit dem Thin-Client-Portfolio optimiert. Somit entsteht eine Visualisierungs-, Instandhaltungs-, Steuerungs- oder Datencomputerlösung.

Überlegungen zum Design spielen im Maschinenbau eine immer wichtigere Rolle. Blenden mit schlankem Profil an Wide-Screen-Anzeigen und -Monitoren sorgen für einen ultramodernen Look, durch den sich diese Geräte von anderen optisch deutlich abheben. Zudem bietet der ASEM 6300M verschiedene Designoptionen, durch die diese robuste Produktfamilie eine hervorragende Wahl für Umgebungen im Fertigungsbereich ist.

  • Bietet eine Auflösung bis Full-HD (Full High Definition) sowie eine Anzeige mit 16 Millionen Farben und LED-Hintergrundbeleuchtung in verschiedenen Größen und Seitenverhältnissen von 10,1” bis 24”.
  • DVI- und DisplayPort-Eingänge sind an allen Monitoren verfügbar.
  • Auf Schalttafeln montierte Ausführungen in Standard- und Breitbildformaten
  • Auflösungen: FHD/SXGA/XGA/WXGA
  • Analog resistive oder projiziert kapazitive Anzeige (für den Multitouch-Betrieb)
  • Verfügbar mit Standard- oder schmalen Frontblenden
Video
ASEM 6300 Industriecomputer und Monitore-Übersicht

Industrieumgebungen können für elektronische Geräte und Komponenten sehr schädlich sein. ASEM™ 6300 Industriecomputer und -monitore bieten den Schutz, den Sie brauchen, und die Transparenz, den Sie wünschen. Sehen Sie sich dieses Übersichtsvideo an, um zu erfahren, wie ASEM 6300-Produkte zur Rationalisierung Ihres Betriebs beitragen können.

  Standard- Aluminiumblende Standard
True-Flat- Edelstahlblende
 Aluminiumblende mit schlankem Profil Aluminium- und Glas-Frontblende mit schlankem Profil True-Flat- Aluminium-Frontblende Edelstahl-Widescreen-Frontblende
LED-Hintergrundbeleuchtung,TFT-LCD  8.4” – 800x600
10.4” – 800x600
12.1” – 1024x768
15” – 1024x768
17” – 1280x1024
19” – 1280x1024
12.1” – 1024x768
15” – 1024x768
17” – 1280x1024
19” – 1280x1024
10.1” W – 1280x800
12.1” W – 1280x800
15.6” W – 1920x1080
18.5” W – 1920x1080
21.5” W – 1920x1080
24” W – 1920x1080
10.1” W – 1280x800
12.1” W – 1280x800
15.6” W – 1920x1080
18.5” W – 1920x1080
21.5” W – 1920x1080
24” W – 1920x1080
8.4” – 800x600
10.4” – 800x600
12.1” – 1024x768
15” – 1024x768
17” – 1280x1040
19” – 1280x1040
12.1” W – 1280x800
15.5” W – 1920x1080
18.5” W – 1920x1080
21.5” W – 1930x1080
24” W – 1920x1080
Touchscreen Resistiv, 5 Drähte P-CAP Multitouch, (10 Punkte) Resistiv, 5 Drähte
T/S-Steuerung USB
Frontabdeckung Aluminium  Edelstahl-True-Flat Aluminium Aluminium-Glas-True-Flat Aluminium  Edelstahl
Schutzklasse IP65 IP66K IP65  IP69K
Videoeingang DVI/DisplayPort
USB

3 x USB 2.0

1 x USB 2.0

(Typ A, Vorderansicht)

3 x USB 2.0 3 x USB 2.0, Rückseite

3 x USB 2.0

1 x USB 2.0

(Typ A, Vorderansicht)

3 x USB 2.0, Rückseite 
Strom 24V DC Isoliert
100V / 230V WECHSELSTROM
Betriebstemperatur 0 bis 50 °C
Genehmigungen UL Typ 12 Zertifizierung

 

UL Typ 12 Zertifizierung  

CE (EN 61326‑1, EN 61010‑1, EN 61010‑2‑201), cULus LISTED (UL61010), RCM
Nur für Gleichstrom-Modelle: UL-Klasse 1 Div 2 Zertifikat für explosionsgefährdete Bereiche
Marokko, KC (Korea), EAC (Euroasiatisches Russisch)

  • Aktivieren Sie Ihr Connected Enterprise Produktionssystem mit ASEM 6300 Industrie-PCs und Monitoren
    Flaschen mit orangefarbener Flüssigkeit und grünen Kappen, die in einer Produktionsanlage mit Industrie-PCs und Monitoren über eine Schiene geführt werden
    eBook
    Aktivieren Sie Ihr Connected Enterprise Produktionssystem mit ASEM 6300 Industrie-PCs und Monitoren

    Die ASEM™ 6300 Industrie-PCs, Monitore und Thin-Clients bieten aufgrund ihres modularen Aufbaus, der verfügbaren Optionen und der Fernverwaltungsfunktionalität ein einzigartiges Wertversprechen, das Ihr Connected Enterprise®-Produktionssystem unterstützt.

    Jetzt lesen
  • Wie ein industrielles Steuerungssystem zum Betriebserfolg beiträgt
    Frau mit Helm und Schutzbrille, die in einer Produktionsumgebung auf ein Tablet schaut.
    eBook
    Wie ein industrielles Steuerungssystem zum Betriebserfolg beiträgt

    Unsere Industriecomputer und Monitore der Reihe ASEM™ 6300 können gemeinsam mit Ihrer vorhandenen Technologie betrieben werden. Diese Lösung kann jedoch auch als integriertes End-to-End-Produktpaket eingesetzt werden. Finden Sie heraus, wie dieses Portfolio Ihnen dabei helfen kann, die Wartung zu vereinfachen und die Installation von Erweiterungen zu erleichtern.

    Jetzt lesen
  • Transparenz, die Mehrwert schafft
    Männlicher Mitarbeiter, der Informationen in ein Blatt auf einem Klemmbrett einträgt, die in einer Produktionsanlage auf einer Anzeigetafel angezeigt werden.
    eBook
    Transparenz, die Mehrwert schafft

    Intelligente Fertigung bedeutet mehr Produktivität, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Leistung für wissensbasierte Unternehmen, die Geräte und Prozesse optimieren.

    Jetzt lesen
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • cULus Listed
  • CE-Kennzeichen
  • C-Tick/RCM
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Industriecomputer und Monitore
  5. Chevron LeftChevron Left 6300M-Industriemonitore
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: