Loading

Unterbrechungsfreie Stromversorgungen

Die unterbrechungsfreien Stromversorgungen der Serie 1609 sind speziell für den industriellen Einsatz konzipiert. Sie erfüllen die weltweiten Anforderungen für Industrie- und Mehrzweckanwendungen bis zu 10 kVA. Diese Einheiten sind auf der ganzen Welt zertifiziert für die Bereitstellung von Notstrom zum Überbrücken von Spannungsabfällen, Spannungseinbrüchen oder kurzen Stromausfällen.
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen
Die unterbrechungsfreien Stromversorgungen der Serie 1609 sind speziell für den industriellen Einsatz konzipiert. Sie erfüllen die weltweiten Anforderungen für Industrie- und Mehrzweckanwendungen bis zu 10 kVA. Diese Einheiten sind auf der ganzen Welt zertifiziert für die Bereitstellung von Notstrom zum Überbrücken von Spannungsabfällen, Spannungseinbrüchen oder kurzen Stromausfällen.
Netzteile
  • On-Machine-Netzteile
  • Spannungseinbruchsschutze
    • Globale Steuerung
    • Globale Steuerung
    • Werkzeugmaschine
    • Werkzeugmaschine
    • Steuerspannung
    • Steuerspannung
    • Mehrzweck
    • Mehrzweck
    • Basis
    • Basis
    • Erforderlich
    • Erforderlich
    • Compact
    • Compact
    • Leistung
    • Leistung
    • Standard
    • Standard
    • Gleichspannungswandler
    • Gleichspannungswandler
    • Industrieller Einsatz
    • Industrieller Einsatz
    • Industrielle Netzwerke
    • Industrielle Netzwerke
    • Tower für industrielle Anwendungen
    • Tower für industrielle Anwendungen
Main Image

Unterbrechungsfreie Stromversorgung für den industriellen Einsatz

Unsere unterbrechungsfreien Stromversorgungen für den industriellen Einsatz der Serie 1609-B verfügen über die robuste Industriebauweise und -leistung der Serie 1609-D ohne deren Funktionen für Netzwerke und erweiterbare Batterien. Diese können auf DIN-Schienen oder auf der Rückseite von Montageplatten montiert werden und eignen sich mit der optionalen Batterie für Temperaturen von bis zu 50 °C (122 °F).

Produktdetails

Main Image

Unterbrechungsfreie Stromversorgung für den industriellen Einsatz

Die unterbrechungsfreien Stromversorgungen für den industriellen Einsatz der Serie 1609-P verfügen über Online-Doppelwandler mit hoher Dichte für die industrielle Umgebung. Einheiten dieser Art sind in der Regel in Tower-Konfigurationen vormontiert und außerhalb eines Bedienfelds installiert.

Produktdetails

Main Image

Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für industrielle Netzwerke

Die unterbrechungsfreien Stromversorgungen für den industriellen Einsatz der Serie 1609-D-Reihe wurden speziell für den industriellen Einsatz entwickelt. Die Netzteile verfügen über dezentrale Steuerungsfunktionen und werden in Produktionsumgebungen innerhalb von Bedienfeldern verwendet.

Produktdetails
  • Vertrieb kontaktieren
  • Kundenbetreuung kontaktieren
  • Technischen Support kontaktieren
  • Telefonsupport
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Schweiz Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Netzteile Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Unterbrechungsfreie Stromversorgungen Chevron RightChevron Right