Loading

Kinetix TL-Series-Servomotoren

Die Kinetix® TL-Series™-Servomotoren sind eine wirtschaftliche Lösung für Maschinenkonstrukteure, die verschiedenste Anwendungsanforderungen erfüllen müssen. Diese Serie umfasst die Kinetix TL und TLY Compact-Servomotoren für Anwendungen mit geringer Stromaufnahme sowie Kinetix TLP Mehrzweck-Servomotoren, die einen breiteren Leistungsbereich und Optimierung mit der Kinetix 5100-Servoantriebsplattform bieten. Die Kinetix TLP Plus-Servomotoren weiten das Angebot bis auf 15 kW und beinhalten eine hochauflösende 24 Bit-Absolut-Feedback-Option.

Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Broschüre: Integrated Architecture Produktprofil für Kinetix 5100 Servoantrieb und Kinetix TLP-Servomotor Auswahlanleitung für Motion Control-Produkte

What’s New

Kinetix TLP motors now support 400V applications with Kinetix 5100 and Kinetix 5300 servo motors to help build even more types of flexible, standalone machines.

Überblick

  • Wirtschaftliche Lösung für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen
  • Optimale Abstimmung auf Leistungsbereiche für eine optimale Systemdimensionierung
  • Single-Turn-Ausführung und Multi-Turn-Ausführung (Batterie erforderlich) mit einem physischen Rückführungsgerät

Kinetix TLP Mehrzweck-Servomotoren

  • Erhältlich in 8 Baugrößen: 46, 70, 90, 100, 115, 145, 200, 235 mm
  • Nennleistung von 50 W bis 15 kW
  • Optionale integrierte 24-V-DC-Bremse
  • 24-Bit-High-Resolution-Feedback
  • UL Recognized für entsprechende UL- und CSA-Normen, CE-Zeichen für gültige Richtlinien
  • Optimal ausgelegt mit Kinetix® 5100-Servoantrieb für Systemleistung

Kinetix TL und TLY Compact-Servomotoren

  • Baugrößen von 46 mm, 70 mm, 90 mm und 100 mm
  • Option mit integrierter 24-V-Bremse
  • Enge Lageregelung mit 17-Bit-Auflösung

Produktauswahl


Spezifikationen

Zertifizierungen
  • CE-Kennzeichen
Möchten Sie zusätzliche Informationen?

Weitere Produktinformationen wie CAD-Zeichnungen, 3D-Modelle usw. finden Sie in unserem Produktkatalog.


Software

Verwenden Sie die folgende Software, um Ihre TL-Series™-Servomotoren zu programmieren.


Dokumentation

Resource Publication Number Language
Broschüre: Integrated Architecture IA-BR005
Produktprofil für Kinetix 5100 Servoantrieb und Kinetix TLP-Servomotor KNETIX-PP001
Auswahlanleitung für Motion Control-Produkte KNX-SG001
Spezifikationen und technische Daten: Kinetix-Drehantriebe KNX-TD001
Installationsanleitung für Kinetix TLP-Mehrzweck-Servomotoren TLP-IN001
Installationsanleitung für TL-Series-Servomotoren TL-IN003
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Nutzen Sie die Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

 

Literature Library durchsuchen

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

In unseren Online-Ressourcen finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.

 

Support


Anwendungen

Zu den typischen Anwendungen der kompakten TL-Series™-Servomotoren gehören zum Beispiel:

  • Robotik
  • Fördertechnik
  • X-Y-Tabellen
  • Spezialmaschinen
  • Halbleiterherstellung
  • Medizinische und Laborausrüstung
  • Leichte Verpackungsmaschinen
  • Büromaschinen