Loading

Kinetix RDD-Series Direktantriebs-Servomotoren

Die Kinetix® RDD-Series™-Servomotoren mit Direktantrieb stellen eine Direktverbindung zur Last her, sodass keine Getriebegehäuse, Antriebsriemen, Scheiben oder weitere mechanische Komponenten erforderlich sind. Das Ergebnis besteht in geringerem Energieverbrauch, schnelleren Beruhigungszeiten und einer allgemein besseren Laststeuerung.

Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Broschüre: Integrated Architecture Auswahlanleitung: Kinetix-Achssteuerungen Installationsanleitung für lagerlose Drehmotoren mit Direktantrieb

Überblick

  • Hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen zur Erfüllung der Applikationsanforderungen
  • Konfiguration ohne Lager für Anwendungen, bei denen die Last bereits von eigenen Lagern unterstützt wird
  • Dauerdrehmomentleistung von 5-426 Nm (44-3.770 lb/in)
  • Vereinfachte Mechanismen und geringere Teileanzahl mindern Ausfallzeit und Instandhaltung
  • Nahtlose Integration in unsere Integrated Architecture-Lösung mit einer einzigen Umgebung zur Programmierung, Steuerung und Datenerfassung
  • High-Resolution-Absolut-Encoder mit Single- und Multi-Turn-Option von Heidenhain
  • Wicklungen sind für den Einsatz mit unseren Kinetix-Servoantrieben optimiert
  • Schutzeigenschaft bis IP65

Produktauswahl


Zertifizierungen
  • CE-Kennzeichen
  • CSA
  • C-Tick
  • UL Recognized
Möchten Sie zusätzliche Informationen?

Weitere Produktinformationen (einschließlich CAD-Zeichnungen, 3D-Modellen und mehr) finden Sie in unserem Produktkatalog.


Software

Verwenden Sie die folgende Software, um Ihre Direktantriebs-Servomotoren der RDD-Series zu programmieren.


Dokumentation

Resource Publication Number Language
Broschüre: Integrated Architecture IA-BR005
Auswahlanleitung: Kinetix-Achssteuerungen KNX-SG001
Installationsanleitung für lagerlose Drehmotoren mit Direktantrieb RDB-IN002
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Nutzen Sie die Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

 

Literature Library durchsuchen

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

In unseren Online-Ressourcen finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.

 

Support


Anwendungen

Zu den typischen Anwendungsbereichen der RDD-Series™-Servomotoren gehören:

  • Achsen mit hohen Leistungsanforderungen
  • Seltener Austausch von Getriebeteilen (Getriebegehäuse, Riemen, Scheiben)
  • Geringe Platzanforderungen