MP-Series Servomotoren für die Lebensmittelindustrie
Die lebensmitteltauglichen MP-Series™-Motoren (MPF) kombinieren hoch effiziente Funktionen für hohe Drehmomente mit anderen Leistungsmerkmalen, die speziell dafür entwickelt wurden, die einzigartigen Anforderungen der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie zu erfüllen. Diese kompakten Servomotoren mit geringer Eigenträgheit bauen auf der bewährten segmentierten Stator-Technologie der Baureihe auf. Die Hochleistungsmotoren erfüllen die Anforderungen einer Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Lebensmittelverpackung, volumetrische Füllung und Form, Füllen und Verschließen.