Unsere Kinetix® HPK-Series™-Hochleistungs-Asynchronmotoren verbinden höchste Leistung mit präzisen Positionierungsfunktionen. Diese Motoren verfügen über Wicklungen, die für eine Servosteuerung mit High-Resolution-Feedback entwickelt wurden. Sie bieten die Genauigkeit, die Ihre Anwendung erfordert. Auf der Grundlage bewährter asynchroner Motortechnologie bieten sie höchste Zuverlässigkeit und Haltbarkeit für anspruchsvolle Anwendungen.
Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Überblick
- High-Resolution-Feedback (bis zu 2 Millionen Pulse pro Umdrehung)
- Optionales Multi-Turn-Absolut-Feedback
- Motorwicklung mit konstantem Drehmoment in einem großen Drehzahlbereich
- Geringe Rotorträgheit für höhere Beschleunigung
- Dauerdrehmoment von 96-955 Nm (849-8445 lb/in)
- Spitzendrehmoment von 192-1.927 Nm (1.699-17.042 lb/in)
- Nenndrehzahlen von 1500 und 3000 U/min
- Eine Integration in unsere Kinetix® 7000-Servoantriebe ermöglicht eine Erweiterung der Integrated Motion-Lösungen auf bis zu 150 kW (200 PS)
- Feedback-Anschluss und Anschlusskasten für Leistungskabel nach DIN-Standard
- Integrierte Gebläsekühlung sorgt für höhere Leistung in einer kompakten Bauform
- Flansch- und/oder Sockelmontage (IEC-Standard)
Produktauswahl
Spezifikationen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen
- CSA
- UL Recognized
Software
Verwenden Sie die folgende Software, um Ihre HPK-Series™-Servomotoren zu programmieren.
Anwendungen
Zu den typischen Anwendungsbereichen der HPK-Series™-Servomotoren gehören zum Beispiel:
- Hochleistungs-Verpackungsmaschinen
- Produktveredelung
- Wicklung/Abwicklung/Neuwicklung
- Sheeter-Anlagen
- Fördertechnik
- Metallverarbeitung
- Spritzgießverfahren
- Ablängmaschinen