Loading

Drehmotoren

Unser umfangreiches Portfolio an Rotationsmotoren erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen von leistungsstarken Achssteuerungssystemen für Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen. Die Modelle reichen von Motoren mit geringer und mittlerer Trägheit bis hin zu Hochleistungsmotoren. Zudem umfassen sie Umgebungsoptionen von für die Lebensmittelindustrie geeigneten Motoren bis hin zu hygienischen Umgebungen. Kinetix®-Motoren und -Kabel wurden auf höchste Leistung mit unseren Servoantriebsprodukten geprüft und validiert und sind mit Smart-Motor-Technologie ausgestattet.

Main Image

Kinetix-VP-Series-Servomotoren

Unsere Kinetix® VP-Series-Servomotoren bieten eine reibungslose, integrierte Achssteuerung über EtherNet/IP-Netzwerke und wurden für den Betrieb mit Kinetix 5500- und 5700-Servoantrieben optimiert. Kinetix VPC-Servomotoren für den Dauerbetrieb bieten kontinuierliche Leistung und gleichbleibendes Drehmoment. Die Kinetix VPL-Servomotoren mit geringer Eigenträgheit und die lebensmittelgeeigneten Kinetix VPF-Servomotoren bieten hohe dynamische Leistung. Der Kinetix VPH-Motor für hygienische Umgebungen, der dieselbe Motorleistung für hygienische Spritzwasserumgebungen bietet, rundet das Portfolio ab.

Produktdetails

Picture 545

Kinetix HPK-Series-Hochleistungs-Asynchronmotoren

Unsere  Kinetix® HPK-Series™-Hochleistungs-Asynchronmotoren verbinden höchste Leistung mit präzisen Positionierungsfunktionen. Diese Motoren verfügen über Wicklungen, die für eine Servosteuerung mit High-Resolution-Feedback entwickelt wurden. Sie bieten die Genauigkeit, die Ihre Anwendung erfordert. Auf der Grundlage bewährter asynchroner Motortechnologie bieten sie höchste Zuverlässigkeit und Haltbarkeit für anspruchsvolle Anwendungen.

Produktdetails

Main Image

Kinetix RDD-Series Direktantriebs-Servomotoren

Die Kinetix® RDD-Series™-Servomotoren mit Direktantrieb stellen eine Direktverbindung zur Last her, sodass keine Getriebegehäuse, Antriebsriemen, Scheiben oder weitere mechanische Komponenten erforderlich sind. Das Ergebnis besteht in geringerem Energieverbrauch, schnelleren Beruhigungszeiten und einer allgemein besseren Laststeuerung.

Produktdetails

Main Image

Kinetix TL-Series-Servomotoren

Die Kinetix® TL-Series™-Servomotoren sind eine wirtschaftliche Lösung für Maschinenkonstrukteure, die verschiedenste Anwendungsanforderungen erfüllen müssen. Diese Serie umfasst die Kinetix TL und TLY Compact-Servomotoren für Anwendungen mit geringer Stromaufnahme sowie Kinetix TLP Mehrzweck-Servomotoren, die einen breiteren Leistungsbereich und Optimierung mit der Kinetix 5100-Servoantriebsplattform bieten. Die Kinetix TLP Plus-Servomotoren weiten das Angebot bis auf 15 kW und beinhalten eine hochauflösende 24 Bit-Absolut-Feedback-Option.

Produktdetails

Main Image

Kinetix MP-Series-Servomotoren

Zu den Kinetix® MP-Series™-Servomotoren gehören Motoren mit geringer Eigenträgheit und mittlerer Eigenträgheit sowie lebensmitteltaugliche und Edelstahlmotoren, die auf Ihre individuellen Anwendungsanforderungen ausgelegt sind.

Produktdetails