Loading

Lineare LDC-Series- und LDL-Series-Servomotoren

Unsere linearen Servomotoren der Baureihen LDC-Series™ und LDL-Series™ bieten eine präzise lineare Positionierung bei sehr hohen Geschwindigkeiten. Direct Drive™-Linearmotoren werden direkt an die Nutzlast angeschlossen, die bewegt werden muss. Die direkte Verbindung bietet eine hervorragende Servo-Ansprechempfindlichkeit, die bei jeder Bewegung zu schnelleren Beruhigungszeiten führt. Die Baureihe LDL-Series verfügt über eine eisenlose Konstruktion für Anwendungen, die eine extrem leichtgängige Bewegung erfordern, z. B. beim Scannen oder Drucken. Die Baureihe LDC-Series verfügt über eine Eisenkernkonstruktion mit hoher Kraftdichte, die für kleinere, günstigere Motoren verwendet wird.

Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Broschüre: Integrated Architecture Auswahlanleitung: Kinetix-Achssteuerungen Spezifikationen und technische Daten der linearen Kinetix-Achssteuerung

Überblick

  • Keine Verschleißteile wie Lager, Getriebe und Riemen
  • Direkter Anschluss an die zu bewegende Nutzlast
  • Schnelle Bewegung auch bei mehreren Fahrprofilen
  • Kalibrierung und Optimierung von Linearmotoren und zugehörigen Servoantrieben mit der Motion Analyzer-Software
  • Umfassender Support bei Installation und Programmierung durch die RSLogix™ 5000-Software (Version 20 oder früher)
  • Präzise lineare Positionierung bei sehr hohen Drehzahlen
  • Liefert sehr hohe Drehzahlen und Beschleunigung für besseren Maschinendurchsatz

Produktauswahl


Spezifikationen

Zertifizierungen
  • CE-Kennzeichen
  • cULus
Möchten Sie zusätzliche Informationen?

Weitere Produktinformationen wie CAD-Zeichnungen, 3D-Modelle usw. finden Sie in unserem Produktkatalog.


Software

Verwenden Sie die folgende Software, um Ihre Kinetix 5700 Ethernet/IPServoantriebe zu programmieren.


Dokumentation

Resource Publication Number Language
Broschüre: Integrated Architecture IA-BR005
Auswahlanleitung: Kinetix-Achssteuerungen KNX-SG001
Spezifikationen und technische Daten der linearen Kinetix-Achssteuerung KNX-TD002
Benutzerhandbuch für lineare LDC-Series-Servomotoren mit Eisenkern LDC-UM001
Benutzerhandbuch für lineare LDL-Series-Servomotoren ohne Eisenkern LDL-UM001
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Nutzen Sie die Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

 

Literature Library durchsuchen

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

In unseren Online-Ressourcen finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.

 

Support


Anwendungen

Zu den typischen Anwendungsbereichen der LDC-Series™- und LDL-Series™-Linearmotoren gehören zum Beispiel:

  • Geber
  • Beschriftungsanlagen für Flachbildschirme und Solarpanel
  • Maschinen im Bereich Fördertechnik
  • Prüfvorgänge während des Betriebs
  • Verpackung
  • Bestückungs-/Montageautomaten
  • Halbleiterherstellung
  • Formschnitt