Kinetix®-Kabel der Serie 2090 stellen eine komplette Produktreihe mit Standardkabeln und Kabeln für ständige Biegebeanspruchung dar. Alle Kabel sind mit SpeedTEC®-DIN-Anschlüssen für eine schnelle Verbindung durch Vierteldrehung ausgestattet. Schließen Sie Ihre Servomotoren und Aktoren sicher mit diesen Kabeln an, die nach aktuellen weltweiten Standards zertifiziert sind, zu welchen eine Kabelkanalzertifizierung, eine Aufputz-Zertifizierung, IP67, DESINA und UL gehören. Kinetix-Kabel wurden für anspruchsvolle Achssteuerungsanwendungen konzipiert. Sie vereinfachen die Maschinenkonstruktion und verkürzen Wartungszeiten.
Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Überblick
Einzelkabel
- Unterstützt Motoren der VP-Serie sowie Kinetix 5700- und Kinetix 5500-Servoantriebe
- Leistung und Feedback in einem Kabel, damit kürzere Einrichtungszeit, geringere Ausfallzeiten und weniger handzuhabende Teile
- Einzelkabelausführungen für Motorleistung, Bremse und Feedback von 18 … 6 AWG verfügbar
- Niedrige Kapazitanz maximiert die Systemleistungsdichte
- Datenpaar für Encoder-Kommunikation mit modernster Rauschunterdrückung
- Entsprechen dem DESINA-Kabelstandard für Mantelfarben zur schnellen Identifizierung des Zwecks eines Kabels im Fertigungsbereich
- SpeedTEC-DIN-Anschlüsse auf Motorseite für eine schnelle Verbindung durch Vierteldrehung und Litzenanschluss oder Erweiterungsbuchsenstecker auf Antriebsseite
- NFPA79, UL und IEC-farbcodierte Leiter
- Einzelkabel aus halogenfreiem PUR oder PVC
- Materialoptionen: halogenfreies PUR (Polyurethan) oder PVC (Polyvinylchlorid) mit hervorragender mechanischer und chemischer Haltbarkeit
- Verzinntes Kupfergeflecht, 85 % Bedeckung, getestet für herausragende EMC/EMI-Leistung, Strom- und Signalleiter in einem Kabel möglich
- Dauerelastische Kabel und Verlängerungskabeloptionen, die für 8 Millionen Biegezyklen bei einem Biegeradius von 7 x AD geeignet sind
- TPE-Einzelkabel
- Bestehen aus thermoplastischem Elastomer mit hervorragenden mechanischen und chemischen Eigenschaften
- Verzinntes Kupfergeflecht mit Aluminium-/Polyesterband, 100 % Bedeckung für eine herausragende EMC/EMI-Leistung
- Dauerelastische Kabel und Verlängerungskabel (10 AWG, 14 AWG und 18 AWG), die für 20 Millionen Biegezyklen bei einem Biegeradius von 10 x AD geeignet sind. Die dauerelastischen 6- und 8-AWG-Kabel und -Verlängerungskabel sind für 6,5 Millionen Biegezyklen bei einem Biegeradius von 10 x AD geeignet
Leistungs- und Rückführungskabel
- Unterstützen die Kinetix-Servomotoren VPC, MPM, MPF, MPS, HPK und RDB, die Kinetix-Linearaktoren MPAS/MPMA, die Kinetix-Elektrozylinder MPAR und MPAI, die Linear-Thruster der LDAT-Series, die Linearmotoren LDC-Series™ und LDL-Series™ und die Kinetix-Servoantriebe 5500, 5700, 5100, 6200/6500, 6000 und 300/350
- Leistungskabel mit Optionen für Bremsen von 16 … 2 AWG verfügbar und Rückführungskabel mit kleinerem Durchmesser der Kabelummantelung zur leichteren Durchführung durch Kabelkanäle
- Rückführungskabel mit Litzenanschluss oder vorkonfiguriertem D-Sub-Stecker auf Antriebsseite
- Mischmaterial aus TPE- und PVC-Vinyl
- SpeedTEC-DIN-Anschlüsse auf Motorseite für eine schnelle Verbindung durch Vierteldrehung und Litzenanschluss, Erweiterungsbuchsenstecker oder D-Sub-Stecker auf Antriebsseite
- 100 % Geflechtbedeckung für höchste EMC-Leistung
- Entsprechen dem DESINA-Kabelstandard für Mantelfarben zur schnellen Identifizierung des Zwecks eines Kabels im Fertigungsbereich
- NFPA79, UL und IEC-farbcodierte Leiter
- Dauerelastische Kabel und Verlängerungskabel (8 AWG, 10 AWG, 14 AWG und 16 AWG), die für 20 Millionen Biegezyklen bei einem Biegeradius von 12 x AD geeignet sind
TLP-Leistungskabel und -Rückführungskabel
- Unterstützen TLP-Motoren und Kinetix 5100-Servoantriebe
- Separate Leistungs-, Rückführungs- und Bremskabeloptionen (für bestimmte Motorbaugrößen) von 18 … 4 AWG
- PVC-Material
- Zahlreiche Optionen für die Antriebsseite: Leistungs- und Bremskabel mit Litzenanschluss oder Erweiterungssteckdose, Rückführungskabel mit integriertem Batteriekasten und vorkonfiguriertem Anschluss oder Erweiterungssteckdose
- Verwenden Sie die zwei Arten motorseitiger Anschlüsse in Abhängigkeit von der Motorgröße: rechteckige Anschlüsse für 16 AWG und 18 AWG sowie die Anschlüsse in Militärausführung für 16 … 4 AWG
- Niedrige Kapazitanz zur Maximierung der Systemleistungsdichte
- 85 % Geflechtbedeckung für EMC-Leistung
Produktauswahl
Spezifikationen
Zertifizierungen
- DESINA
- NFPA 79
- REACH
- RoHS
- UL