Loading

Kinetix 6000 Mehrachsen-Servoantriebe

Unsere mehrachsigen Kinetix® 6000-Mehrachsen-Servoantriebe der Serie 2094 verbessern die Systemleistung und sparen Zeit und Geld. Dieser Antrieb wurde entwickelt, um Verdrahtung, Programmierung, Betrieb und Diagnose zu beschleunigen und zu vereinfachen. Er verkürzt die Engineering- und Installationszeit und sorgt für mehr Flexibilität bei anspruchsvollen Achssteuerungsanwendungen. Der Antrieb ist für weltweite Spannungsanforderungen geeignet.

Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Broschüre: Integrated Architecture Auswahlanleitung: Kinetix-Achssteuerungen Spezifikationen und technische Daten von Kinetix-Servoantrieben

Überblick

  • Dauerausgangsleistung 0,3-3,0 kW
  • Eingangsspannung: 195-265 V Wechselspannung, 3-phasig und mit 324-528 V Wechselspannung, 3-phasig
  • Bietet Platz für 1-8 Achsen auf der Stromschiene
  • Besitzt 6 Eingange: 2 Registriereingänge, 1 Referenzeingang, 2 Endschaltereingänge und 1 Achsenaktivierungseingang
  • Nahtlose Integration in die Logix-Plattform für mehrachsige integrierte Achssteuerung
  • Mehr Flexibilität bei der Maschinenkonstruktion dank kompakter Größe
  • Erweiterte Steuerungsfähigkeiten für mehr Präzision und Durchsatz
  • Reduzierte Gesamtanzahl der Verbindungen durch vereinfachte Verdrahtung und modularen Aufbau
  • Integrierte Unterstützung für Multi-Turn-Absolut-Encoder zur Beibehaltung der Positionsdaten auch bei Netzausfall
  • Die Konfiguration zur Verbesserung von Spitzen unterstützt Bewegungsabläufe, die schnelle Beschleunigung und Verzögerung für eine begrenzte Dauer erfordern.
    • Drehmoment von bis zu 250 % des Dauernennstroms für begrenzte Arbeitszyklen
    • Bereitstellung eines höheren Spitzenstroms, potenzielle Verkleinerung des Antriebsnetzteils und der Achsmodule sowie Reduzierung des erforderlichen Schaltschrankplatzes

Integrierte Sicherheitsfunktionen:

  • Safe Torque-Off verfügt über eine ISO 13849-1 PLe/SIL 3-Zulassung und erfordert ein externes Sicherheitsrelais zur Erfüllung von EN 954-1, Kategorie 3. Antriebsneustarts nach Auslösung des Sicherheitsschaltkreises werden vermieden.

 

Zusätzliche Informationen

Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich und unterstützen Sie mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche dabei, Ihre Ziele zu erreichen.

 


Produktauswahl


Spezifikationen

Zertifizierungen
  • CE-Konformität
  • UL-Auflistung gemäß US-amerikanischer und kanadischer Sicherheitsstandards
Möchten Sie zusätzliche Informationen?

Weitere Produktinformationen wie CAD-Zeichnungen, 3D-Modelle usw. finden Sie in unserem Produktkatalog.


Software

Verwenden Sie die folgende Software, um Ihre Kinetix 2000-Mehrachsen-Servoantriebe mit geringer Leistung zu programmieren.

Main Image
Die Grundlage Ihrer industriellen digitalen Transformation

Die FactoryTalk®-Software wurde entwickelt, um ein Ökosystem anspruchsvoller Industrieanwendungen (einschließlich IoT) zu unterstützen. Sie setzt an der Edge im Fertigungsbereich an und kann von On-Premise bis in die Cloud skaliert werden. Optimieren Sie Ihre Industrieumgebung mit einer Software, die hochmodernes Design bietet, die Wirtschaftlichkeit maximiert und eine vorausschauende und erweiterte Instandhaltung ermöglicht.


Dokumentation

Resource Publication Number Language
Broschüre: Integrated Architecture IA-BR005
Auswahlanleitung: Kinetix-Achssteuerungen KNX-SG001
Spezifikationen und technische Daten von Kinetix-Servoantrieben KNX-TD003
Spezifikationen und technische Daten: Kinetix-Achssteuerungszubehör KNX-TD004
Entwurfshandbuch für Kinetix 6000 and Kinetix 6200/6500 Antriebssysteme GMC-RM003
Sicherheitsreferenzhandbuch für Kinetix-Leistungsmerkmal für sicherheitsgerichtetes Safe-Off GMC-RM002
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Nutzen Sie die Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

 

Literature Library durchsuchen

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

In unseren Online-Ressourcen finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.

 

Support