Die Kinetix® 2000-Servoantriebe der Serie 2093 erweitern die Vorzüge der Kinetix integrierten Achssteuerung auf leistungsarme Achssteuerungsanwendungen. Unser Mehrachsen-Servoantrieb spart Zeit und Geld – von der ursprünglichen Verkabelung und Programmierung bis hin zum Betrieb und der Diagnose. Dieser Kompaktantrieb lässt sich für kleine und mittlere Anwendungen in die CompactLogix™ 1768-L4x-Steuerung integrieren.
Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Überblick
- Dauerausgangsleistung 0,3-3,0 kW
- Eingangsspannung 230 V Wechselspannung, ein- und dreiphasig
- Mehr Flexibilität bei der Maschinenkonstruktion dank kompakter Größe
- Erweiterte Steuerungsfähigkeiten für mehr Präzision und Durchsatz
- Reduzierte Gesamtanzahl der Verbindungen durch vereinfachte Verdrahtung und modularen Aufbau
- Die Smart-Motortechnologie identifiziert automatisch die korrekte Motor-to-Drive-Anschlussmöglichkeit und beschleunigt so die Inbetriebnahme.
- Einfache Integration in die Logix-Plattform für eine mehrachsige integrierte Achssteuerung
- Eine bedienerfreundliche Stromschiene als Ersatz für Stromkabel, Verdrahtung, logische Steuerklemmen und andere komplexe Kabel für eine einfache Installation
Produktauswahl
Spezifikationen
Zertifizierungen
- CE-Konformität
- UL-Auflistung gemäß US-amerikanischer und kanadischer Sicherheitsstandards
Software
Verwenden Sie die folgende Software, um Ihre Kinetix 2000-Mehrachsen-Servoantriebe mit geringer Leistung zu programmieren.