Loading

Einachsige Kinetix 350 Ethernet/IP-Servoantriebe

Unsere einachsigen Kinetix® 350 EtherNet/IP™ Servoantriebe der Serie 2097 bieten Skalierbarkeit für die integrierte Achssteuerung. Durch die Vorteile eines einzigen EtherNet/IP-Netzwerks wird die Integration des gesamten Systems deutlich vereinfacht, einschließlich HMI, programmierbare Automatisierungssteuerung, E/A und Achssteuerung.

Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Auswahlanleitung: Kinetix-Achssteuerungen Spezifikationen und technische Daten von Kinetix-Servoantrieben Spezifikationen und technische Daten: Kinetix-Achssteuerungszubehör

Überblick

  • Dauerausgangsleistung 400 W-3 kW
  • Eingangsspannung 120-240 V Wechselspannung, einphasig und 240-460 V Wechselspannung, dreiphasig
  • Unterstützt in der RSLogix™ 5000-Programmiersoftware (nur Version 20) und in der Studio 5000™ Automation Engineering and Design-Umgebung (Version 21 und höher)
  • Ideal für CompactLogix®- und ControlLogix®-Steuerungen in EtherNet/IP™-Netzwerken
  • Nahtlos integrierbar in Servomotoren und Aktoren der MP-Series™ und TL-Series™

Zusätzliche Informationen

Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich und unterstützen Sie mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche dabei, Ihre Ziele zu erreichen.


Produktauswahl


Spezifikationen

Zertifizierungen
  • CE
  • C-Tick
  • cULus
  • Funktionale Sicherheit
Möchten Sie zusätzliche Informationen?

Weitere Produktinformationen wie CAD-Zeichnungen, 3D-Modelle usw. finden Sie in unserem Produktkatalog.


Software

Verwenden Sie die folgende Software, um Ihre einachsigen Kinetix 350 EtherNet/IP-Servoantriebe zu programmieren.

Main Image
Die Grundlage Ihrer industriellen digitalen Transformation

Die FactoryTalk®-Software wurde entwickelt, um ein Ökosystem anspruchsvoller Industrieanwendungen (einschließlich IoT) zu unterstützen. Sie setzt an der Edge im Fertigungsbereich an und kann von On-Premise bis in die Cloud skaliert werden. Optimieren Sie Ihre Industrieumgebung mit einer Software, die hochmodernes Design bietet, die Wirtschaftlichkeit maximiert und eine vorausschauende und erweiterte Instandhaltung ermöglicht.


Dokumentation

Resource Publication Number Language
Auswahlanleitung: Kinetix-Achssteuerungen KNX-SG001
Spezifikationen und technische Daten von Kinetix-Servoantrieben KNX-TD003
Spezifikationen und technische Daten: Kinetix-Achssteuerungszubehör KNX-TD004
Installationsanleitung für Einachsige Kinetix 350-EtherNet/IP-Servoantriebe 2097-IN008
Benutzerhandbuch für Einachsige Kinetix 350-EtherNet/IP-Servoantriebe 2097-UM002
Systemdesignhandbuch für Kinetix 300 and Kinetix 350-Antriebssysteme GMC-RM004
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Nutzen Sie die Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

 

Literature Library durchsuchen

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

In unseren Online-Ressourcen finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.

 

Support


Anwendungen

Zu den typischen Anwendungsbereichen der Kinetix® 350-Servoantriebe gehören beispielsweise:

  • Einfache Verpackung
  • Fördertechnik
  • Automatisierte Montage
  • Automatisierte Inspektion
  • Leichte Bearbeitung
  • Nahrungsmittel und Getränke
  • Pharmaindustrie und Biotechnologie