Die Kinetix® 3-Komponenten-Servoantriebe der Serie 2071 sorgen für das erforderliche Regelungsverfahren bei leistungsarmen Anwendungen ohne die Komplexität herkömmlicher Servolösungen. Aufgrund seiner kompakten Bauweise ist der Antrieb ideal für kleinere Maschinen mit weniger als 1,5 kW und 12,55 Nm Drehmomentkonstante geeignet. Wenn Sie diesen Antrieb in eine Connected Components-Lösung integrieren, kann durch das Connected Component Accelerator Toolkit die Design- und Inbetriebnahmezeit reduziert werden. Außerdem können CAD-Zeichnungen, Schaltpläne und Beispielcode bereitgestellt werden.
Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Überblick
- Eingangsspannungsbereich von 170-264 V ein- und dreiphasiger Wechselspannung
- Dauerleistung am Ausgang 0,05 W-1,5 kW
- Automatische Motorerkennung und Verstärkungseinstellungen
- Wirtschaftliche Achssteuerungslösung für kleinere Anwendungen mit niedriger Achse
- Serielle Modbus-RTU-Kommunikation für wechselnde Antriebsparameter während der Laufzeit
- Integration mit den Connected Components Building Blocks zur Ausführung von Indexierungsvorgängen für bis zu drei Achsen
- Flexible Befehlsschnittstellen einschließlich digitales E/A, analog, Impulsfolge und Modbus-RTU
- Konfigurierbar mit UltraWare-Software
Produktauswahl
Spezifikationen
Zertifizierungen
- CE
- C-Tick
- c-UL-us
Software
Verwenden Sie die folgende Software, um Ihre Kinetix 3 EtherNet/IP-Servoantriebe zu programmieren.
Dokumentation
Ressourcen
- Firmware
- Kinetix Accelerator Toolkit — Vereinfachen Sie Entwicklung, Herstellung und Inbetriebnahme von Achssteuerungssystemen
Anwendungen
Zu den typischen Anwendungsbereichen der Kinetix® 3-Servoantriebe gehören beispielsweise:
- Unstetiges Formen, Füllen und Verschließen
- Tabellenindexierung
- Labor-Automatisierungseinrichtung
- Medizinische Technologie und Fertigung
- Solarpanel-Rückverfolgung
- Leichte Fertigung
- Elektronikmontage
- Halbleiterverarbeitung