Unsere Encoder-Ausgangsmodule der Serie 2198 synchronisieren Geräte mit Ihrem Integrated Motion on EtherNet/IP-System. Sie können mit beliebigen realen oder virtuellen Bewegungsachsen synchronisiert werden und sind optimal für den Einsatz mit Kinetix®- und PowerFlex®-Antrieben geeignet.
Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Überblick
- Synchronisation mit sämtlichen Bewegungsachsen; keine Begrenzung auf nächstgelegene Achse
- Durch den Schaltschrankeinbau erübrigt sich die Montage von Encodern an der Maschine
- Konfigurierbarer Ausgang: Impulsfolge oder Quadratur bereit
- Duale Ethernet-Ports unterstützen zahlreiche Netzwerktopologien
- Stellt rollenbasierte Zugriffssteuerung für Routinen und Add-On-Befehle bereit
Produktauswahl
Software
Verwenden Sie die folgende Software, um Ihre Encoder-Ausgangsmodule zu programmieren.