Loading
Allen-Bradley-Hardwareprodukt

Integrierte Lineareinheiten der MP-Serie

  • Die integrierten Allen-Bradley-Lineareinheiten der Serie MPAS MP-Series™ unterstützen schwere Lasten und tolerieren Momentanlasten.
Die integrierten Allen-Bradley-Lineareinheiten der Serie MPAS MP-Series™ unterstützen schwere Lasten und tolerieren Momentanlasten.

Die integrierten MP-Series™-Lineareinheiten der Serie MPAS unterstützen schwere Lasten und tolerieren Momentanlasten. Diese Aktoren eignen sich ideal für Hochpräzisionsanwendungen in sauberen Umgebungen. Sie verfügen über Kugelrollspindel- und Linearmotortechnologie.

Distributor kontaktieren Vertriebsbüro suchen
SupportSupport
Support erhalten
DistributorDistributor
Produktpartner suchen
Integrierte Lineareinheiten der MP-Serie
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Software
  • Dokumentation
  • Dokumentation
  • Anwendungen
  • Anwendungen
Distributor kontaktieren

Überblick

  • Umfassender Support bei Installation und Programmierung durch die RSLogix 5000®-Software (Version 20 oder früher)
  • Aktor mit integrierten Lineareinheiten
  • Direct Drive-Linearmotorausführungen bieten Geschwindigkeiten von bis zu 5 m/s
  • Ausführungen mit Kugelrollspindelantrieb bieten höhere Kräfte mit Absolut-Multi-Turn
  • Baugrößen mit 150 mm, 200 mm und 250 mm für 230 V und 460 V

Zu den typischen Anwendungsbereichen der integrierten MP-Series-Lineareinheiten gehören zum Beispiel:

  • Elektronikmontage
  • Bestückung und Montage
  • Roboter
  • Inspektion
  • Etikettierung
  • Dosierung
  • Mikroanordnung

Produktauswahl

BETA Unsere Produktauswahl wird aktualisiert! Sehen Sie sich das neue Erlebnis an.
BETA
SearchSearch
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
Loading

No products found for .

Tipps für die Suche:

  • Versuchen Sie, nach verschiedenen Bestellnummern, Produktnamen oder allgemeinen Kennwörtern zu suchen
  • Überprüfen Sie Ihre Suche auf Rechtschreibfehler
Catalog Number Beschreibung Bevorzugte Verfügbarkeit Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
von Results
von
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
FlagFlag

Software

Verwenden Sie die folgende Software, um Ihre integrierten MP-Series™-Lineareinheiten zu programmieren.

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® ist eine intuitive Programmierumgebung, die es Benutzern ermöglicht, gemeinsam am Design und der Wartung der Systeme zu arbeiten.

Erste Schritte
Main Image
Die Grundlage Ihrer industriellen digitalen Transformation

Die FactoryTalk®-Software wurde entwickelt, um ein Ökosystem anspruchsvoller Industrieanwendungen (einschließlich IoT) zu unterstützen. Sie setzt an der Edge im Fertigungsbereich an und kann von On-Premise bis in die Cloud skaliert werden. Optimieren Sie Ihre Industrieumgebung mit einer Software, die hochmodernes Design bietet, die Wirtschaftlichkeit maximiert und eine vorausschauende und erweiterte Instandhaltung ermöglicht.

Erste Schritte

Dokumentation

Resource Publication Number Language
Broschüre: Integrated Architecture IA-BR005
 
Sie suchen nach technischer Dokumentation?

Informationen über Produktspezifikationen, Installationsanleitungen, Benutzerhandbücher, Produktzertifizierungen und vieles mehr finden Sie im Technical Documentation Center.

Technische Publikationen und Zertifizierungen der integrierten Linearbühne der MP-Serie anzeigen

Zertifizierungen

CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left All... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Ach... Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Lineare Lösungen Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Integrierte Phasen Chevron RightChevron Right
  8. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPAS-Lineareinheiten Chevron RightChevron Right
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen