Die optischen Hochfrequenz-Inkrementalgeber der Serie 844D werden direkt mit einer zweigeteilten Klemmschelle am Encoder auf der überwachten Welle montiert, sodass keine Montageplatten oder elastische Kupplungen erforderlich sind. Sie können Durchgangswellen einbauen, indem Sie die überwachte Welle vollständig in den Encoder einführen. Bei Sacklochwellen muss nur das Ende der Welle eingeführt werden.
Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Überblick
- Hochfrequenzgang
- An der Vorderseite gekuppelte Modelle für Sackloch- und Durchgangswellen
- Flexibler Koppler nicht erforderlich
- Adapterplatte nicht erforderlich
- 120 bis 16.384 Impulse pro Umdrehung
- Gehäuse mit 3,5 Zoll Durchmesser
- Unterstützt Wellen von 1/2 bis 1 1/8 Zoll
- Kabel-, Steckverbinder- oder Klemmenleisten-Verbindungsoptionen
Produktauswahl
Spezifikationen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen