Bei der Serie 845GM Single-Turn handelt es sich um einen Single-Turn-Absolut-Encoder vom NEMA-Typ 4 und 13, der die Wellenposition für ein zuverlässiges Auslesen digitalisiert. Dieser Encoder kann unter vielen verschiedenen rauen Bedingungen eingesetzt werden. Der Encoder der Serie 845GM bietet eine hohe Auflösung in einem kompakten Gehäuse der Größe 20 und ist für Einsatzbereiche geeignet, in denen die Positioniergenauigkeit von großer Bedeutung ist, jedoch kein ausreichender Platz vorhanden ist.
Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Überblick
- Ausgang mit Absolut-Gray-Code, natürlichem Binärsystem oder binärcodierter Dezimalzahl (BCD)
- 8- bis 15-Bit-Auflösung (256 bis 32.768 Pulse pro Umdrehung)
- Offener Kollektor, TTL-, Druck-/Zug- oder SSI-Ausgänge
- Optionaler echter niedriger oder hoher Ausgang
- NEMA Typ 4 und 13
- Verpolungsschutz
- DC-Netzteil mit 5 V, 8 bis 24 V oder 10 bis 30 V
- Betriebstemperatur von 0-85 °C (32-185 °F)
Produktauswahl
Spezifikationen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen