Beim Single-Turn-Encoder der Serie 845G handelt es sich um einen Single-Turn-Absolut-Encoder vom NEMA-Typ 4 und 13 für den Einsatz unter rauen Bedingungen. Wir haben diesen Encoder so verbessert, dass er nun die höhere Leistungsfähigkeit der Encoder der Serie 845GM in einem Standardgehäuse der Größe 25 besitzt.
Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Überblick
- Ausgang mit Absolut-Gray-Code, natürlichem Binärsystem oder binärcodierter Dezimalzahl (BCD)
- 8- bis 15-Bit-Auflösung (256 bis 32768 Pulse pro Umdrehung)
- Offener Kollektor, TTL-, Druck-/Zug- oder SSI-Ausgänge
- Optionaler echter niedriger oder hoher Ausgang
- NEMA Typ 4 und 13
- Verpolungsschutz
- DC-Netzteil mit 5 V, 8 bis 24 V oder 10 bis 30 V
- Betriebstemperatur von 0-85 °C (32-185 F)
Produktauswahl
Spezifikationen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen