Beim Single-Turn-Encoder der Serie 845D handelt es sich um einen Heavy-Duty-Single-Turn-Absolut-Positionsencoder vom NEMA-Typ 4, der die Wellenposition in eines der zahlreichen absoluten Codeformate digitalisiert. Unser Encoder verfügt über einen speziellen Digitalausgang für jede Wellenposition. Er verwendet eine einzelne Laser-Diode und einen Lichtwellenleiter zum Erzeugen eines gebündelten Lichtstrahls, der durch eine Abtastscheibe weitergeleitet und als übergeordnetes optisches Signal erkannt wird.
Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Überblick
- Ausgang mit Absolut-Gray-Code, natürlichem Binärsystem oder binärcodierter Dezimalzahl (BCD)
- Optionaler Kupplungselement-Befehlseingang für diskrete E/A
- Optionaler Strombedarf von 5 V oder 8 bis 24 V DC
- Betriebstemperatur von 85 °C (185 °F)
- Elektronischer Nullrückstellungspin
- Feldseitig wählbare Richtungssteuerung
Produktauswahl
Spezifikationen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen