Der Sinus/Kosinus-Encoder der Serie 842HR ist ein serieller 15-Bit-Encoder für leistungsstarke digitale Servoantriebe, die ein Absolut-Feedback für die Positionssteuerung und ein Inkremental-Feedback mit hoher Auflösung für die Drehzahlregelung erfordern. Dieser Encoder kombiniert Stromwendung, Drehzahlregelung und Lageregelung in einem Gerät.
Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Überblick
- Absolut-Feedback für Lageregelung
- Inkrementelles High-Resolution-Feedback für Drehzahlregelung
- Sinus/Kosinus-Differenzialschnittstelle
- Digitale bidirektionale RS-485-Schnittstelle
- Kompatibel mit Hiperface-Schnittstelle
- Interne Diagnosefunktionen
Produktauswahl
Spezifikationen
Zertifizierungen
CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
Anwendungen
Typische Verwendung dieses Produkts:
- Verpackungsmaschinen
- Robotik
- Druckmaschinen
- Drehtischpositionierung