Beim DeviceNet™-Drehmagnet-Encoder der Serie 842D handelt sich um einen 26-Bit-Dreh-Absolut-Encoder für Wellen, der direkt an DeviceNet angeschlossen ist. Dank dieser Netzwerkfunktion sind keine dedizierten Eingangskarten erforderlich. Dieser Encoder wird über eine fünfpolige Schnellkupplungsbuchse an die DeviceNet-Hauptleitung angeschlossen. Über eine einzige Netzwerkverbindung können Sie bis zu 63 DeviceNet-Encoder der Serie 842D an eine speicherprogrammierbare Steuerung oder ein anderes Logiksystem anschließen.
Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Überblick
- Magnetischer Aufbau widersteht 100-g-Stößen und Temperaturextremen
- 26-Bit-Dreh-Absolut-Encoder behalten Positionsdaten auch bei unterbrochener Spannungsversorgung bei
- Bis zu 8192 Impulse pro Umdrehung und 8192 Umdrehungen
- Anschluss über 5-polige Schnellkupplung
- Geschlitzte hintere Abdeckung zur Adress- und Baudratenauswahl
- Positionsrückstellknopf
- NEMA 4/IP66-Gehäuse
Produktauswahl
Spezifikationen
Zertifizierungen
CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien