Beim Multi-Turn-Magnet-Encoder der Serie 842A handelt sich um einen 25-Bit-Multi-Turn-Absolut-Encoder für Wellen. Er liefert bis zu 8192 Impulse pro Umdrehung oder maximal 8192 Umdrehungen. Dieser Encoder verwendet die SSI-Technologie (Synchronous Serial Interface, synchron-serielle Schnittstelle), um eine 24-Bit-Auflösung über nur 5 Leiter zu erzielen. Der SSI-Ausgang des Encoders der Serie 842A kann auf verschiedene Arten angeschlossen werden.
Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Überblick
- Reduzierte Verdrahtungskosten und Komplexität
- Störfestigkeit über differenziales Kommunikationsformat
- Vereinfachte Inbetriebnahme
- Auswahl von Gray-Code- oder natürlichen Binärformaten
Produktauswahl
Spezifikationen
Zertifizierungen
CE-Kennzeichen
Anwendungen
Typische Anwendungsbereiche für magnetische Multi-Turn-Absolut-Encoder der Serie 842A:
- Stahlwerke
- Brückenkrane
- Pressen
- Transferstraßen
- Ölbohranlagen
- Windmühlen
- Werkzeugmaschinen
- Verpackung