Bei den hochbelastbaren MP-Series™-Elektrozylindern der Serie MPAI handelt es sich um kompakte, leichte, aber kräftige Aktoren, die eine wirtschaftliche Alternative zu Hydrauliklösungen darstellen. Die einbaufertigen Elektrozylinder sind energiesparend und sorgen für Maschinenflexibilität und eine präzise Positionierung mit mehreren Punkten.
Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Überblick
- Vollständig vormontiert und anschlussfertig
- Betrieb ohne extern montierte Endschalter oder Referenzpositions-Schalter
- Keine Röhren, Ventile sowie Luft- oder Ölversorgung erforderlich
- Flexible Steuerung (im Gegensatz zu Fluidtechnik-Zylindern)
- Option für Lebensmitteltauglichkeit
- Langlebige zweilagige, weiße Epoxidbeschichtung und korrosionsbeständige Edelstahlbefestiger
- Hublängen von bis zu 450 mm, Geschwindigkeiten von bis zu 550 mm/s und Positionierungswiederholbarkeit von ± 0,02 mm
- Kolbenstangenaktoren aus Edelstahl mit Viton®-Dichtungen
- Umfassender Support bei Installation und Programmierung in der RSLogix™ 5000-Software (Version 20 oder früher) und UltraWARE-Software
- Einfache Größenbestimmung und Schätzung der Nutzungsdauer mit der Motion Analyzer-Software
- 3D-Festkörpermodell-Files verfügbar zur Vereinfachung des mechanischen und elektrischen Aufbaus
- Verfügbar mit oder ohne Haltebremsen mit 24 V DC
Produktauswahl
Spezifikationen
Zertifizierungen
CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
Software
Verwenden Sie die folgende Software, um Ihre hochbelastbaren Elektrozylinder der MP-Series™ zu programmieren.
Dokumentation
Anwendungen
Zu den typischen Anwendungsbereichen der hochbelastbaren Elektrozylinder der MP-Series™gehören zum Beispiel:
- Fördertechnik
- Volumetrische Befüllung und Prozesssteuerung
- Fabrikation
- Drücken, Ziehen, Auswerfen, Pressen und Klemmen von Teilen
- Verpackung
- Elektronikmontage
- Stecksysteme
- Inspektions- und Prüfausrüstung