Loading

Elektrozylinder der VP- und MP-Series

Unsere Elektrozylinder der Serien VPAR und MPAR stellen eine integrierte Lösung mit dynamischem und präzisem Ansprechverhalten für ein breites Spektrum von Linearbewegungsanwendungen bereit. Diese Zylinder nutzen die Software RSLogix 5000, um mit wiederholbarer Positionierung, Geschwindigkeit und Kraft ein- und auszufahren. Den Branchenstandards entsprechende Befestigungen und Gelenkköpfe vereinfachen die Montage und reduzieren den Aufwand für Mechanik, Verdrahtung und Inbetriebnahme.

Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Broschüre: Integrated Architecture Produktprofil für Kinetix 5100 Servoantrieb und Kinetix TLP-Servomotor Produktprofil für MP-Serie-Elektrozylinder

Überblick

  • Lineare Vorschubkraft von bis zu 2500 N (562 lbs)
  • Geschwindigkeiten von bis zu 1 m/s
  • Lineare Hublängen von bis zu 800 mm
  • ISO-15552-Zylinder mit 32, 40 und 63 mm Durchmesser
  • Flansch-, Gabel- und Zapfenmontagen
  • Positionierungswiederholbarkeit von ±0,02 mm
  • Hochauflösendes Absolut-Feedback
  • 100 % Arbeitszyklus-Einstufung
  • Präzisions-Erdungskugelrollspindeln und Schwerlast-Lager
  • Haltebremsen mit 24 V DC verfügbar
  • Führungsstangen und Stangenköpfe

VPAR-Elektrozylinder

  • Anschluss mit nur einer Kabelverbindung
  • Nahtlose Konnektivität für Kinetix 5500-Antrieben

MPAR-Elektrozylinder

  • Separate Anschlüsse für Strom- und Feedbackkabel
  • Optionaler DSL-Wandlerbausatz für Verbindungen zu Kinetix 5500-Antrieben

Produktauswahl


Spezifikationen

Zertifizierungen
  • CE
  • cUL Listed
  • UL Listed
Möchten Sie zusätzliche Informationen?

Weitere Produktinformationen wie CAD-Zeichnungen, 3D-Modelle usw. finden Sie in unserem Produktkatalog.


Software

Verwenden Sie die folgende Software, um Ihre Elektrozylinder der VP- und MP-Serien zu programmieren.

Main Image
Die Grundlage Ihrer industriellen digitalen Transformation

Die FactoryTalk®-Software wurde entwickelt, um ein Ökosystem anspruchsvoller Industrieanwendungen (einschließlich IoT) zu unterstützen. Sie setzt an der Edge im Fertigungsbereich an und kann von On-Premise bis in die Cloud skaliert werden. Optimieren Sie Ihre Industrieumgebung mit einer Software, die hochmodernes Design bietet, die Wirtschaftlichkeit maximiert und eine vorausschauende und erweiterte Instandhaltung ermöglicht.


Dokumentation

Resource Publication Number Language
Broschüre: Integrated Architecture IA-BR005
Produktprofil für Kinetix 5100 Servoantrieb und Kinetix TLP-Servomotor KNETIX-PP001
Produktprofil für MP-Serie-Elektrozylinder MOTION-PP004
Produktprofil für den elektrischen VPAR-Linearaktor MOTION-PP018
Auswahlanleitung: Kinetix-Achssteuerungen KNX-SG001
Spezifikationen und technische Daten der linearen Kinetix-Achssteuerung KNX-TD002
Installationsanleitung für Elektrozylinder der MP-Serie MPAR-IN001
Installationsanleitung für Elektrozylinder der Serie VP VPAR-IN001
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Nutzen Sie die Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

 

Literature Library durchsuchen

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

In unseren Online-Ressourcen finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.

 

Support


Anwendungen

Typische Anwendungsbereiche für unsere Elektrozylinder der VP- und MP-Serien:

  • Fördertechnik
  • Volumetrische Befüllung und Prozesssteuerung
  • Fabrikation
  • Drücken, Ziehen, Auswerfen, Pressen und Klemmen von Teilen
  • Verpackung
  • Elektronikmontage
  • Stecksysteme
  • Inspektions- und Prüfausrüstung