Loading

Integrierte Linearantriebe

Integrierte Linear-Thruster der Serie LDAT ermöglichen eine sofort gebrauchsfertige, lineare, Last tragende Hochgeschwindigkeitsbewegung und das Schieben, Ziehen und Tragen von Lasten. Es handelt sich um zuverlässige lineare Aktoren, die hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen, Spitzenschubkräfte und direkte Antriebstechnologie für eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit vereinen.

Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Produktprofil für integrierte Linear-Thruster Auswahlanleitung: Kinetix-Achssteuerungen Spezifikationen und technische Daten der linearen Kinetix-Achssteuerung

Überblick

  • Hohe Geschwindigkeit (bis 5 m/s) und Beschleunigung (standardmäßig 5 g, höher nach Prüfung)
  • Direkte Antriebstechnologie verhindert Abnutzung von Teilen für die Umwandlung einer Drehbewegung in eine Längsbewegung
  • Integrierte Linearlager können eine Last ohne Montage und Ausrichtung von externen Lagern tragen
  • Vorgefertigte Lösungen sorgen für kürzere Entwicklungs-, Konstruktions- und Dokumentierungszeiten
  • Mehrere Montageflächen und -methoden

Produktauswahl


Spezifikationen

Zertifizierungen
  • CE
  • UL
Möchten Sie zusätzliche Informationen?

Weitere Produktinformationen wie CAD-Zeichnungen, 3D-Modelle usw. finden Sie in unserem Produktkatalog.


Software

Verwenden Sie die folgende Software, um Ihre integrierten Linear-Thruster zu programmieren.

Main Image
Die Grundlage Ihrer industriellen digitalen Transformation

Die FactoryTalk®-Software wurde entwickelt, um ein Ökosystem anspruchsvoller Industrieanwendungen (einschließlich IoT) zu unterstützen. Sie setzt an der Edge im Fertigungsbereich an und kann von On-Premise bis in die Cloud skaliert werden. Optimieren Sie Ihre Industrieumgebung mit einer Software, die hochmodernes Design bietet, die Wirtschaftlichkeit maximiert und eine vorausschauende und erweiterte Instandhaltung ermöglicht.


Dokumentation

Resource Publication Number Language
Produktprofil für integrierte Linear-Thruster LDAT-PP001
Auswahlanleitung: Kinetix-Achssteuerungen KNX-SG001
Spezifikationen und technische Daten der linearen Kinetix-Achssteuerung KNX-TD002
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Nutzen Sie die Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

 

Literature Library durchsuchen

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

In unseren Online-Ressourcen finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.

 

Support


Anwendungen

Zu den typischen Anwendungsbereichen für integrierte Linearantriebe gehören zum Beispiel:

  • Kartoniermaschinen
  • Kartonsammelpacker mit seitlicher Beladung
  • Kartonsammelpacker mit Beladung von der Oberseite
  • Fliegende Befüllung
  • Horizontale Beutelverpackung
  • Horizontale Förderbänder
  • Tray- und Kartonformung
  • Einspeisung/Ausspeisung