Loading

Dezentrale On-Machine-Block-E/A

Unsere dezentralen On-Machine™-Block-E/A-Module (IP67/69K) können statt in einem dezentralen Schaltschrank direkt an der Maschine montiert werden, wodurch sich die Verdrahtungskosten reduzieren und die Instandhaltung vereinfacht wird. Diese Produkte enthalten einen kompletten Montagesatz von Sensor- und Aktorschnittstellenpunkten sowie einen Netzwerkadapter. Für einige Produkte sind Erweiterungsblöcke verfügbar. Wählen Sie zwischen analogen, digitalen, Spezial- und On-Machine-E/A-Modulen für Sicherheitssysteme.
Dezentrale On-Machine-Block-E/A
Unsere dezentralen On-Machine™-Block-E/A-Module (IP67/69K) können statt in einem dezentralen Schaltschrank direkt an der Maschine montiert werden, wodurch sich die Verdrahtungskosten reduzieren und die Instandhaltung vereinfacht wird. Diese Produkte enthalten einen kompletten Montagesatz von Sensor- und Aktorschnittstellenpunkten sowie einen Netzwerkadapter. Für einige Produkte sind Erweiterungsblöcke verfügbar. Wählen Sie zwischen analogen, digitalen, Spezial- und On-Machine-E/A-Modulen für Sicherheitssysteme.
Eingangs-/Ausgangs-(E/A)-Module
    • SLC-E/A-Module
    • SLC-E/A-Module
    • ControlLogix-Module
    • ControlLogix-Module
    • MicroLogix-E/A-Erweiterungsmodule
    • MicroLogix-E/A-Erweiterungsmodule
    • Compact I/O-Module
    • Compact I/O-Module
    • Compact 5000-E/A-Module
    • Compact 5000-E/A-Module
    • Micro800-E/A-Erweiterungsmodule
    • Micro800-E/A-Erweiterungsmodule
  • 1799 – Integrierte E/A
    • GuardPLC-Sicherheits-E/A
    • GuardPLC-Sicherheits-E/A
    • CompactBlock LDX I/O
    • CompactBlock LDX I/O
    • CompactBlock Guard-Sicherheits-E/A-Module
    • CompactBlock Guard-Sicherheits-E/A-Module
    • Redundante E/A-Module
    • Redundante E/A-Module
    • 1718 – Ex-E/A-Module
    • 1718 – Ex-E/A-Module
    • 1719 – Ex-E/A-Module
    • 1719 – Ex-E/A-Module
    • POINT I/O-Module
    • POINT I/O-Module
    • FLEX I/O-Module
    • FLEX I/O-Module
    • FLEX 5000-I/O-Module
    • FLEX 5000-I/O-Module
    • ArmorBlock-E/A-Module
    • ArmorBlock-E/A-Module
    • ArmorBlock Guard I/O-Module
    • ArmorBlock Guard I/O-Module
  • ArmorPOINT-E/A-Module
  • Lösungspakete
Main Image

ArmorBlock-E/A-Module

Unsere ArmorBlock®-E/A-Module der Serien 1732D und 1732E sind kostengünstige, robuste E/A-Produkte für den On-Machine-Einsatz. Diese Module können an einer Maschine in der Nähe von Sensoren und Aktoren angebracht werden. Dies sorgt für kürzere Kabelwege in der Automobilindustrie, in der Fördertechnik und bei der Hochgeschwindigkeitsverpackung. Diese Module sind für DeviceNet®- und EtherNet/IP™-Netzwerke verfügbar und eignen sich für den Einsatz in Schweißanwendungen und Roboterperipherieanwendungen wie EOAT (End Of Arm Tooling).

Produktdetails
Main Image

ArmorBlock Guard I/O-Module

Unsere ArmorBlock® Guard I/O™-Module der Serie 1732 bieten alle Vorteile einer herkömmlichen dezentralen E/A für Sicherheitssysteme. Diese Module sind in einem Paket entsprechend IP67 für Ethernet/IP™ verfügbar und können direkt an der Maschine montiert werden.

Produktdetails
  • Vertrieb kontaktieren
  • Kundenbetreuung kontaktieren
  • Technischen Support kontaktieren
  • Telefonsupport
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Schweiz Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left E/A Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left On-Machine, kein Gehäuse, Block Chevron RightChevron Right