Loading

Modulare dezentrale E/A für den Einsatz im Schaltschrank

Im Schaltschrank integrierte dezentrale E/A-Komponenten (IP20) lassen sich überall in der Anwendung einsetzen und benötigen ein Gehäuse. Unsere im Schaltschrank integrierten modularen E/A-Produkte ermöglichen eine präzise Zusammenstellung von E/A-Schnittstellen und Kommunikationsadaptern für Ihre Anforderungen und bieten somit mehr Flexibilität für die Ausgestaltung Ihres Systems. Neben einer großen Palette an Analog-, Digital- und Sondermodulen verfügen wir auch über im Schaltschrank integrierte Optionen für extreme Umgebungen, E/A für Sicherheitssysteme sowie Eigensicherheit-E/A, die in explosionsgefährdeten Bereichen dezentral installiert werden können.
Modulare dezentrale E/A für den Einsatz im Schaltschrank
Im Schaltschrank integrierte dezentrale E/A-Komponenten (IP20) lassen sich überall in der Anwendung einsetzen und benötigen ein Gehäuse. Unsere im Schaltschrank integrierten modularen E/A-Produkte ermöglichen eine präzise Zusammenstellung von E/A-Schnittstellen und Kommunikationsadaptern für Ihre Anforderungen und bieten somit mehr Flexibilität für die Ausgestaltung Ihres Systems. Neben einer großen Palette an Analog-, Digital- und Sondermodulen verfügen wir auch über im Schaltschrank integrierte Optionen für extreme Umgebungen, E/A für Sicherheitssysteme sowie Eigensicherheit-E/A, die in explosionsgefährdeten Bereichen dezentral installiert werden können.
Eingangs-/Ausgangs-(E/A)-Module
    • SLC-E/A-Module
    • SLC-E/A-Module
    • ControlLogix-Module
    • ControlLogix-Module
    • MicroLogix-E/A-Erweiterungsmodule
    • MicroLogix-E/A-Erweiterungsmodule
    • Compact I/O-Module
    • Compact I/O-Module
    • Compact 5000-E/A-Module
    • Compact 5000-E/A-Module
    • Micro800-E/A-Erweiterungsmodule
    • Micro800-E/A-Erweiterungsmodule
  • 1799 – Integrierte E/A
    • GuardPLC-Sicherheits-E/A
    • GuardPLC-Sicherheits-E/A
    • CompactBlock LDX I/O
    • CompactBlock LDX I/O
    • CompactBlock Guard-Sicherheits-E/A-Module
    • CompactBlock Guard-Sicherheits-E/A-Module
    • Redundante E/A-Module
    • Redundante E/A-Module
    • 1718 – Ex-E/A-Module
    • 1718 – Ex-E/A-Module
    • 1719 – Ex-E/A-Module
    • 1719 – Ex-E/A-Module
    • POINT I/O-Module
    • POINT I/O-Module
    • FLEX I/O-Module
    • FLEX I/O-Module
    • FLEX 5000-I/O-Module
    • FLEX 5000-I/O-Module
    • ArmorBlock-E/A-Module
    • ArmorBlock-E/A-Module
    • ArmorBlock Guard I/O-Module
    • ArmorBlock Guard I/O-Module
  • ArmorPOINT-E/A-Module
  • Lösungspakete
Main Image

Redundante E/A-Module

Unsere redundanten E/A-Module der Serie 1715 bieten eine echte redundante E/A-Unterstützung für kritische Prozessanwendungen in Standard- und extremen Betriebsumgebungen.  Aufgrund ihrer außergewöhnlichen Bedienerfreundlichkeit, der herausragenden Diagnose und der flexiblen Konfiguration unterstützen diese Module fehlertolerante Funktionen ohne zusätzliche Hardware oder Software.

Produktdetails
Main Image

FLEX 5000-I/O-Module

Unsere FLEX 5000™ I/O-Module sind eine stabile und flexible dezentrale E/A-Lösung, die auch Ihre betrieblichen Anforderungen erfüllen. FLEX 5000 I/O verbessert die Kommunikation mit EtherNet/IP™-Konnektivität (1 GB) für höhere Geschwindigkeit und größere Bandbreite. Um Ihre Netzwerkarchitektur flexibler zu gestalten, verfügen diese Module über 2 Kupfer- oder 2 Glasfaser-Ports (SFP) und unterstützen Device Level Ring-, Stern-, Linear- und PRP-Topologien.

Produktdetails
Main Image

FLEX I/O-Module

Die FLEX™ I/O-Module der Serie 1794 bieten Flexibilität für Ihre Anwendungen – mit digitaler, analoger, HART-analoger sowie Spezial-E/A und mit 4 bis 32 Punkten pro Modul. Sie können die digitale und die analoge E/A über Montage- und Verdrahtungsoptionen aufeinander abstimmen.

Produktdetails
Main Image

POINT I/O-Module

Die POINT I/O™-Module der Serie 1734 eignen sich ideal für Anwendungen, die hohe Flexibilität bei niedrigen Gesamtkosten erforderlich machen. Dank der Skalierbarkeit der E/A (1 bis 8 Punkte) können Sie genau die E/A wählen, die Sie benötigen. Das kompakte Design erleichtert die Installation in Bereichen mit wenig Schaltschrankplatz. Zu der Produktreihe zählen die POINT Guard I/O™-Sicherheits-E/A-Module, die nebeneinander in einem POINT I/O-Standardsystem eingesetzt werden können. Die Netzwerk-Verbindungsfähigkeit wird durch ControlNet™, DeviceNet™, EtherNet/IP™ und andere offene Netzwerke sichergestellt. Einige Module sind mit der Technologie intelligenter DeviceNet™-Komponenten ausgestattet, die kostengünstige Lösungsfunktionen in Ihre E/A integriert und die Zeit zwischen Erkennung und Betätigung verkürzt.

Produktdetails
Main Image

1719 – Ex-E/A-Module

Unsere Ex I/O-Module der Serie 1719 sind Bestandteil einer eigensicheren dezentralen E/A-Plattform und dürfen in Zone 2 oder Klasse I, Div. 2 verbaut werden. Diese Plattform integriert Geräte in Gefahrbereichen über EtherNet/IP™ in einem chassisbasierenden E/A-Design für maximale Effizienz auf kleinem Raum.

Produktdetails
Main Image

1718 – Ex-E/A-Module

Unsere Ex-E/A-Module der Serie 1718 sind eine eigensichere dezentrale E/A-Plattform, die bei Verwendung in zertifizierten Gehäusen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zone 1) ausgelegt sind. Diese Plattform integriert Feldgeräte über EtherNet/IP™ in einem kompakten, chassisbasierenden E/A-Design. Der Formfaktor bietet maximale Effizienz und reduziert die Notwendigkeit zusätzlicher Hardware und Verdrahtung.

Produktdetails
  • Vertrieb kontaktieren
  • Kundenbetreuung kontaktieren
  • Technischen Support kontaktieren
  • Telefonsupport
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Schweiz Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left E/A Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Modulare E/A für den Schaltschrank Chevron RightChevron Right