Unsere ArmorPOINT®-E/A-Module der Serie 1738 bieten ein breites Spektrum von Ein- und Ausgangsmodulen für viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten, von digitalen Hochgeschwindigkeitsanwendungen bis zur Prozesssteuerung. ArmorPOINT-E/A unterstützt die Producer/Consumer-Technologie. Dadurch können Eingangsinformationen und Ausgangsstatus in mehreren Logix-Steuerungen gemeinsam verwendet werden.
Überblick
- Digitale, analoge und Spezial-E/A auswählbar
- Verfügbar mit DeviceLogix™-Technologie
- Dichte von zwei bis acht Punkten pro Modul
- Schnittstellen für bis zu 63 E/A-Module und bis zu 252 E/A-Punkte pro Netzwerk
- Stromversorgung vom Backplane aus über Kommunikationsmodul oder Erweiterungsnetzteil
Digitale ArmorPOINT®-E/A-Module der Serie 1738
- Große Spannungsbreite (AC und DC)
- Eingangs-, Ausgangs- und Relais-Ausgangsmodule
- An konfigurierbaren Modulen lässt sich jeder Punkt entweder als DC-Stromeingang oder als Ausgang konfigurieren.
- Isolierte und nicht isolierte Modultypen
- Felddiagnose und Diagnose auf Punktebene bei ausgewählten Modulen
- Direkte oder Rack-optimierte Verbindungen
Analoge ArmorPOINT-E/A-Module der Serie 1738
- Einschließlich Thermoelement- und RTD-Module
- Bis zu vier Single-Ended-Eingänge oder -Ausgänge pro Modul
- Integrierte Datenalarmierung auf Kanalebene (vier Sollwerte pro Kanal)
- Skalierung auf Engineering-Einheiten
- Diagnose auf Kanalebene (elektronische Bit- und Statusanzeigen)
ArmorPOINT-E/A-Spezialmodule der Serie 1738
- Zählermodul
- Modul mit synchroner serieller Schnittstelle (SSI)
- Serielle Schnittstellenmodule (RS-232, RS-485/RS-422)
Zusätzliche Informationen
- Mit der Embedded Switch-Technologie werden gängige Ethernet-Switch-Funktionen zur Unterstützung von Anwendungen mit hoher Leistungsfähigkeit direkt in Ihre Hardware integriert, ohne dass eine zusätzliche Konfiguration erforderlich ist. Diese Technologie unterstützt lineare und Device-Level-Ring-Topologien für EtherNet/IP-Anwendungen.
- Unsere intelligente DeviceLogix-Komponententechnologie integriert Lösungsfunktionen in die E/A, Motorstarter, Drucktasten und andere Steuerungskomponenten und ermöglicht so eine dezentrale Steuerung mit höherer Leistung und zu geringeren Kosten.
Spezifikationen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen
- C-Tick
- Entspricht IP65/66/67/69K und NEMA 4 (außer AC-E/A-Module, die IP67 sind).