Loading

Grafikterminals

Unsere Grafikterminals bieten robuste elektronische Schnittstellenlösungen in einer Vielzahl von Größen, Bedienereingabemöglichkeiten, Speicheroptionen und Konfigurationen. Diese soliden Geräte werden komplett angeboten (Hardware, Software und Kommunikationskomponenten) und sind für den Bedienerschnittstellenbetrieb getestet. Hinsichtlich Stoß-, Vibrations- und Temperaturwiderstand haben sie gute Bewertungen erhalten. Greifen Sie über verschiedene Kommunikationsprotokolle wie DeviceNet™, ControlNet™ und EtherNet/IP™ auf Anwendungsdaten zu.
Grafikterminals
Unsere Grafikterminals bieten robuste elektronische Schnittstellenlösungen in einer Vielzahl von Größen, Bedienereingabemöglichkeiten, Speicheroptionen und Konfigurationen. Diese soliden Geräte werden komplett angeboten (Hardware, Software und Kommunikationskomponenten) und sind für den Bedienerschnittstellenbetrieb getestet. Hinsichtlich Stoß-, Vibrations- und Temperaturwiderstand haben sie gute Bewertungen erhalten. Greifen Sie über verschiedene Kommunikationsprotokolle wie DeviceNet™, ControlNet™ und EtherNet/IP™ auf Anwendungsdaten zu.
Grafikterminals
  • PanelView 5000-Grafikterminals
  • PanelView Plus 7-Grafikterminals
  • PanelView Plus 6-Grafikterminals
  • PanelView Plus 6 Compact-Grafikterminals
  • PanelView 800-Grafikterminals
  • PanelView Component-Grafikterminals
Main Image

PanelView 5500-Grafikterminals

Unsere PanelView™ 5000-Grafikterminals bieten ein intuitives, modernes Design und verbesserte Logix-Integration dank der verwendeten Software Studio 5000 View Designer™. Dank dieser Integration müssen die Ingenieure die Konfigurationsdaten nur einmal eingeben und können sie dann für das gesamte Automatisierungsdesign verwenden. Sie können damit auch moderne Anwendungen entwickeln: mit Hochgeschwindigkeits-HMI-Tasten für Tipp-Betrieb-Anwendungen, skalierbaren Vektorgrafiken und einem vorkonfigurierten System-Banner, das Diagnoseinformationen bereitstellt.

Produktdetails
Main Image

PanelView 800-Grafikterminals

Unsere PanelView™ 800-Grafikterminals der Serie 2711R sind im Schaltschrank eingebaute Anzeigegeräte mit Tastatur oder Touchscreens für die Bedienereingabe. Diese Grafikterminals sind in Anzeigengrößen von 4 bis 10 Zoll verfügbar und sind mit kleinen Steuerungen und Kompaktsteuerungen kompatibel. Sie bieten leistungsstarke Prozessoren, hochauflösende Anzeigen sowie großen Flash-Memory und dynamischen Speicher. Die integrierten EtherNet- und seriellen Kommunikationsanschlüsse unterstützen eine Vielzahl von Netzwerken. Diese Terminals bieten eine höhere Anwenderfreundlichkeit mit dezentralen Überwachungsfunktionen.

Produktdetails
Main Image

PanelView Plus 6 Compact-Grafikterminals

Mit unseren PanelView™ Plus 6 Compact-Grafikterminals der Serie 2711PC können Sie Statusinformationen zur Anwendung grafisch überwachen, steuern und anzeigen. Diese Terminals bieten die Flexibilität der offenen Windows® CE-Plattform. Sie sind mit Displaygrößen von 4  6 Zoll verfügbar. Alle PanelView Plus 6 Compact-Grafikterminals können mit der Software FactoryTalk® View Studio Machine Edition programmiert werden.

Produktdetails
Main Image

PanelView Plus 6-Grafikterminals

Mit unseren PanelView™ Plus 6-Grafikterminals der Serie 2711P können Sie Statusinformationen zur Anwendung grafisch überwachen, steuern und anzeigen. Diese Terminals bieten die Flexibilität der offenen Windows® CE-Plattform. Sie sind in Standardgrößen von 4 … 15 Zoll erhältlich. Alle PanelView Plus 6-Grafikterminals können mit der Software FactoryTalk® View Studio Machine Edition programmiert werden.

Produktdetails
Main Image

PanelView Plus 7-Grafikterminals

Unsere PanelView™ Plus 7-Grafikterminals der Serie 2711P sind in Standard- und Performance-Versionen verfügbar mit Displaygrößen von 4 … 19 Zoll. Mit der FactoryTalk® View Machine Edition erstellen Sie Ihre Anwendung, vereinfachen dabei die Konfiguration und verbessern Ihre Integrated Architecture-Lösung. Die Terminals umfassen Ethernet-Anschlussmöglichkeiten und ermöglichen es Ihnen, Anwendungen von dezentralen Standorten aus mit VNC-Verbindungstechnik zu überwachen.

Produktdetails
Main Image

PanelView Component-Grafikterminals

Unsere PanelView™ Component-Grafikterminals der Serie 2711C sind Anzeigegeräte für den Schaltschrank mit Tastatur oder Touchscreen für die Bedienereingabe. Die PanelView™ Component-Grafikterminals C200 und C300 der Serie 2711C werden nicht mehr hergestellt und nicht mehr verkauft. Kunden wird empfohlen, auf PanelView 800-Grafikterminals umzusteigen.

Produktdetails
  • Vertrieb kontaktieren
  • Kundenbetreuung kontaktieren
  • Technischen Support kontaktieren
  • Telefonsupport
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Schweiz Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Bedienerschnittstelle (HMI) Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Grafikterminals Chevron RightChevron Right