Loading

Kompakte Niederspannungsantriebe

Die PowerFlex®-Frequenzumrichter der Kompaktklasse sind eine einfache und kostengünstige Lösung für eigenständige Steuerungsanwendungen auf Maschinenebene oder für die problemlose Systemintegration. Diese benutzerfreundlichen Mehrzweck-Frequenzumrichter weisen eine kompakte Bauform auf, sodass Schaltschrankplatz eingespart und die Anwendungsvielseitigkeit optimiert wird.
Kompakte Niederspannungsantriebe
Die PowerFlex®-Frequenzumrichter der Kompaktklasse sind eine einfache und kostengünstige Lösung für eigenständige Steuerungsanwendungen auf Maschinenebene oder für die problemlose Systemintegration. Diese benutzerfreundlichen Mehrzweck-Frequenzumrichter weisen eine kompakte Bauform auf, sodass Schaltschrankplatz eingespart und die Anwendungsvielseitigkeit optimiert wird.
Niederspannungsantriebe
    • PowerFlext 753
    • PowerFlext 753
    • PowerFlex 755
    • PowerFlex 755
    • PowerFlex 755T
    • PowerFlex 755T
    • PowerFlex 70
    • PowerFlex 70
    • PowerFlex 700S
    • PowerFlex 700S
    • PowerFlex 700
    • PowerFlex 700
    • PowerFlex 700L
    • PowerFlex 700L
    • Gängige Busstromversorgungen
    • Gängige Busstromversorgungen
    • PowerFlex 523
    • PowerFlex 523
    • PowerFlex 525
    • PowerFlex 525
    • PowerFlex 527
    • PowerFlex 527
    • PowerFlex 4M
    • PowerFlex 4M
    • PowerFlex 4
    • PowerFlex 4
    • PowerFlex 40
    • PowerFlex 40
    • PowerFlex 40P
    • PowerFlex 40P
    • PowerFlex 400
    • PowerFlex 400
  • Frequenzumschalter-Beschaffungsspezifikationen
Main Image

PowerFlex 523-Frequenzumrichter

Die kostengünstigen PowerFlex® 523-Frequenzumrichter eignen sich ideal für eigenständige Maschinen. Sie verfügen über einen innovativen, modularen Aufbau für eine schnelle und einfache Installation und Konfiguration. Außerdem bieten sie USB-Programmierung, eine anwendungsspezifische Konfiguration und flexible Montageoptionen. PowerFlex 523-Frequenzumrichter bieten Nennleistungen von 0,2-22 kW (0,25-30 PS) in den globalen Spannungsklassen 100-600 V. Sie unterstützen eine Vielzahl an Motorsteuerungen, verfügen über ein kompaktes Befestigungsmaß und können bei Temperaturen von bis zu 70 C (158 F) betrieben werden.

Produktdetails

Main Image

PowerFlex 525-Frequenzumrichter

PowerFlex® 525-Frequenzumrichter verfügen über einen innovativen, modularen Aufbau für eine schnelle und einfache Installation und Konfiguration. Diese neue Generation von Kompaktantrieben bietet integrierte EtherNet/IP™-Kommunikation, USB-Programmierung und standardmäßige Sicherheitsfunktionen. PowerFlex 525-Antriebe mit Nennleistungen von 0,4 … 22 kW (0,5 … 30 PS) in den globalen Spannungsklassen 100 … 600 V bieten eine Vielzahl an Motorsteuerungs- und flexiblen Montageoptionen. PowerFlex® 525-Frequenzumrichter werden bei Temperaturen von bis zu 70 °C eingesetzt und eignen sich ideal für Anwendungen wie Förderbänder, Lüfter, Pumpen und Mischer.

Produktdetails

Main Image

PowerFlex 527 Frequenzumrichter

Unsere PowerFlex® 527-Frequenzumrichter wurden exklusiv für die Nutzung mit unseren programmierbaren Logix-Automatisierungssteuerungen (PACs) entwickelt. Dadurch kann der Antrieb die Funktionen der Steuerung nutzen und mithilfe von Studio 5000 Logix Designer™ dazu beitragen, die Entwicklung und den Einsatz von Maschinen zu vereinfachen. Für dieses optimierte Konzept werden Achssteuerungsbefehle verwendet, die von PowerFlex 527-Frequenzumrichtern und Kinetix®-Servoantrieben gemeinsam genutzt werden. Die Anwendererfahrung bei der Konfiguration, Programmierung und Steuerung der beiden Antriebsarten ist daher immer dieselbe.

 

Produktdetails

Main Image

PowerFlex 4M-Frequenzumrichter

PowerFlex® 4M-Frequenzumrichter sind die kleinsten und wirtschaftlichsten Antriebe der PowerFlex-Produktreihe. Durchgangsverdrahtung und einfache Programmierung sorgen für Flexibilität bei einer großen Bandbreite von Anwendungen.

Produktdetails

Main Image

PowerFlex 4-Frequenzumrichter

PowerFlex® 4-Frequenzumrichter wurden für die Anforderungen globaler Maschinen- und Anlagenbauer und Endkunden nach Einfachheit, Platzersparnis und Wirtschaftlichkeit entwickelt. Diese kompakten Umrichter bieten intuitive Leistungsmerkmale wie eine integrierte Tastatur mit lokalem Potenziometer und Steuerungstasten, die sofort nach dem Anschluss aktiv sind.

Produktdetails

Main Image

PowerFlex 40-Frequenzumrichter

PowerFlex® 40-Frequenzumrichter bieten Maschinen- und Anlagenbauern und Endkunden eine leistungssteigernde Motorsteuerung in einem bedienerfreundlichen Paket. Diese  Umrichter verfügen über eine Vektorsteuerung ohne Sensoren, die die Drehmomentanforderungen auch bei niedrigen Drehzahlen erfüllen. Aufgrund der flexiblen Gehäuseoptionen und der einfachen Programmierung lassen sie sich schnell installieren und konfigurieren. Wir halten auch kompakte Umrichter bereit, die zusätzliche Steuerungs-, Leistungs- und Gehäuseoptionen in standardisierten Designs bieten.

Produktdetails

Main Image

PowerFlex 40P-Frequenzumrichter

PowerFlex® 40P-Frequenzumrichter bieten eine Steuerung im geschlossenen Regelkreis optional mit Safe Torque-off gemäß Kategorie 3 in einem kompakten und wirtschaftlichen Design. Dieser Umrichter erfüllt die globalen Anforderungen von Maschinen- und Anlagenbauern sowie Endkunden an Flexibilität, Platzersparnis und Bedienerfreundlichkeit. Es handelt sich um eine wirtschaftliche Lösung für einfache Drehzahl- und Lageregelung von Anwendungen wie Separatoren, intelligenten Förderbändern, Verpackungsmaschinen und Spinnmaschinen.

Produktdetails

Main Image

PowerFlex 400-Frequenzumrichter

Die PowerFlex® 400-Frequenzumrichter wurden für die Steuerung herkömmlicher und industrieller Lüfter und Pumpen optimiert. Integrierte Leistungsmerkmale wie ein Säuberungs- und Dämpfereingang bieten eine wirtschaftliche Lösung für die Drehzahlregelung bei einer Vielzahl an Lüfter- und Pumpenanwendungen mit variabler Drehzahl. Ein verfügbarer kompakter PowerFlex 400-Antrieb für Lüfter und Pumpen bietet zusätzliche Steuerungs-, Stromversorgungs- und Gehäuseoptionen in standardisierten Aufbauten für eine wirtschaftliche Lösung der Drehzahlregelung bei Lüfter- und Pumpenanwendungen mit variablem Drehmoment.

Produktdetails

<Product Name Goes Here>

<Product Description Goes Here>

<CTA Goes Here>
  • Vertrieb kontaktieren
  • Kundenbetreuung kontaktieren
  • Technischen Support kontaktieren
  • Telefonsupport
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Schweiz Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Antriebe Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Niederspannungsantriebe Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Kompaktantriebe Chevron RightChevron Right