Loading

Niederspannungsantriebe mit PowerFlex-Architektur

Niederspannungsantriebe mit PowerFlex-Architektur
Niederspannungsantriebe
    • PowerFlex 755TS
    • PowerFlex 755TS
    • PowerFlext 753
    • PowerFlext 753
    • PowerFlex 755
    • PowerFlex 755
    • PowerFlex 755T
    • PowerFlex 755T
    • PowerFlex 70
    • PowerFlex 70
    • PowerFlex 700
    • PowerFlex 700
    • PowerFlex 700L
    • PowerFlex 700L
    • PowerFlex 700S
    • PowerFlex 700S
    • Gängige Busstromversorgungen
    • Gängige Busstromversorgungen
    • PowerFlex 523
    • PowerFlex 523
    • PowerFlex 525
    • PowerFlex 525
    • PowerFlex 527
    • PowerFlex 527
    • PowerFlex 4M
    • PowerFlex 4M
    • PowerFlex 4
    • PowerFlex 4
    • PowerFlex 40
    • PowerFlex 40
    • PowerFlex 40P
    • PowerFlex 40P
    • PowerFlex 400
    • PowerFlex 400
  • Frequenzumschalter-Beschaffungsspezifikationen

PowerFlex®Frequenzumrichter der Architekturklasse bieten kostengünstige Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen. Diese benutzerfreundlichen Mehrzweck-Frequenzumrichter bieten Zeiteinsparungen und weisen eine kompakte Bauform auf, sodass Schaltschrankplatz eingespart und die Anwendungsvielseitigkeit optimiert wird.


Gruppe von sechs PowerFlex-755TS-Frequenzumrichtern im horizontalen Format. Einer ist dunkelgrau und fünf sind hellgrau.

PowerFlex 755TS

Unsere PowerFlex®-755TS-Frequenzumrichter sind für zahllose Motorsteuerungsanwendungen und -Branchen entwickelt – von standardmäßigen bis zu den anspruchsvollsten Herausforderungen im Bereich Industrieschaltgeräten.

Produktdetails

Main Image

PowerFlex 753-Frequenzumrichter

PowerFlex® 753 Frequenzumrichter sind kostengünstig und bedienerfreundlich für Mehrzweck-Anwendungen, die Sicherheitsleistungsmerkmale erfordern. Sie verfügen standardmäßig über eine integrierte E/A und eignen sich ideal für Maschinenbauer und Systemintegratoren, die Engineering-Kosten senken, Maschinen schneller auf den Markt bringen und den Endkunden produktivere Maschinen anbieten möchten. Wählen Sie größenoptimierte Antriebe für Anwendungen mit geringem Stromverbrauch, bei denen Ihnen nur ein begrenzter Platz zur Verfügung steht. Das Dual-Port-EtherNet/IP™-Optionsmodul bietet flexible, wirtschaftliche Methoden zur Nutzung von EtherNet/IP-Netzwerken.

Produktdetails

Main Image

PowerFlex 755-Frequenzumrichter

Unsere PowerFlex® 755-Frequenzumrichter bieten Benutzerfreundlichkeit, Anwendungsflexibilität und hohe Leistung. Sie verfügen über mehrere Steuerungs- und Hardwareoptionen sowie über optional integrierte Sicherheitsfunktionen. Diese Antriebe eignen sich bestens für eine Vielzahl von Motorsteuerungsanwendungen, z. B. für Pumpen, Lüfter und Förderbänder. Dank der Integrated Motion on EtherNet/IP™ können Sie diese Antriebe im selben Netzwerk wie Kinetix®-Antriebe installieren. Das Dual-Port-EtherNet/IP™-Optionsmodul unterstützt lineare, Ring- und Sterntopologien sowie Device-Level-Ring-Funktionen für fehlertolerante Verbindungen und für eine hohe Verfügbarkeit von Antrieben.

Produktdetails

Main Image

PowerFlex 755T

Die PowerFlex® 755T-Frequenzumrichter bieten Oberwellendämpfung, Rückspeisung und Lösungen mit gemeinsamem Bus zur Reduzierung der Energiekosten sowie für mehr Flexibilität und höhere Produktivität. Es handelt sich hierbei um die ersten Frequenzumrichter, die die TotalFORCE ®-Technologie nutzen. Diese Technologie beinhaltet mehrere patentierte Leistungsmerkmale zur Optimierung Ihres Systems.

Produktdetails

Main Image

PowerFlex 70-Frequenzumrichter

Die PowerFlex® 70 Frequenzumrichter bieten Leistung, Steuerung und Bedienerschnittstelle in kompakter Form. Auch hinsichtlich Platzbedarf, Einfachheit und Zuverlässigkeit erfüllen sie alle Erwartungen. Sie bieten ein breites Spektrum an Leistungsmerkmalen, sodass sie sich mühelos in Ihre Architektur integrieren und für die Anforderungen der meisten Anwendungen konfigurieren lassen.

Produktdetails

Main Image

PowerFlex 700-Frequenzumrichter

Die PowerFlex®-700-Frequenzumrichter sind in einer Vielzahl von Leistungsbereichen verfügbar. Diese Umrichter steuern 3-Phasen-Asynchronmotoren in Anwendungen mit Anforderungen von der einfachsten Drehzahlregelung bis hin zur anspruchsvollsten Drehmomentregelung. Der PowerFlex 700-Frequenzumrichter bietet anwendungsspezifische Leistungsmerkmale und Parameter für Hebeanwendungen, Ölquellen sowie Geschwindigkeits- und Positionierungsanwendungen.

Produktdetails

Main Image

PowerFlex 700L-Frequenzumrichter

Die PowerFlex® 700L-Frequenzumrichter bieten entweder die PowerFlex 700-Vektorsteuerung oder die PowerFlex 700S-Steuerung als vollständig rückspeisefähige, flüssigkeitsgekühlte Leistungsstruktur. Diese leistungsstarke Kombination bietet neben den Energieeinsparungen und den niedrigen Oberwellen ein hohes Leistungsvermögen in einem kompakten Format. Die PowerFlex 700L-Frequenzumrichter sind flexible Hochleistungsantriebe, die in verschiedenen Schaltkasten- und Schaltschrankversionen verfügbar sind.

Produktdetails

Main Image

PowerFlex 700S-Frequenzumrichter

Die PowerFlex® 700S Frequenzumrichter bieten eine optimierte Integration für die anspruchsvollste eigenständige und koordinierte Antriebssteuerung und für Antriebssystemanwendungen. Die DriveLogix™ Option verbindet die hohe Leistungsfähigkeit und die flexible Steuerung der PowerFlex 700S Frequenzumrichter mit einem Logix Hochleistungsprozessor. Dadurch steht eine funktionsreiche, wirtschaftliche Antriebs- und Steuerungslösung zur Verfügung.

Produktdetails

Main Image

Gängige Busstromversorgungen

Bei den gängigen Busstromversorgungen wird eine Einspeise-Einheit für die Stromversorgung des DC-Busses für alle DC/AC-Wandler verwendet. Durch Leistungsteilung an der Zwischenkreisspannung (DC-Bus) kann die Effizienz von Anwendungen erhöht werden, bei denen einige Umrichter einfach arbeiten, während andere im gleichen Prozess Strom erzeugen. 

Produktdetails

Für Sie empfohlen

Loading
Loading
Loading
  • Vertrieb kontaktieren
  • Kundenbetreuung kontaktieren
  • Technischen Support kontaktieren
  • Telefonsupport
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Schweiz Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Antriebe Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Niederspannungsantriebe Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Antriebe mit PowerFlex-Architektur Chevron RightChevron Right