Unsere Mini-Verteiler der Serie Bulletin 898N bieten mehr Flexibilität zu geringeren Kosten. Sie reduzieren die Arbeitskosten durch einen verringerten Zeitaufwand für Installation und Fehlerbehebung. Sie erfordern weniger Platz als lose Kabel, sehen ordentlicher und organisierter aus und vereinfachen in Bereichen, in denen Kabel schnell beschädigt werden können, deren Austausch.
Überblick
- Sehr gut sichtbares, gelbes PET-Gehäuse für Öl- und Chemikalienbeständigkeit
- 4, 6 oder 8 parallel verdrahtete 3-polige US-Mini-Steckverbinder
- Modelle mit und ohne Statusanzeigen verfügbar
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien | CONEC-BR001 |
Zertifizierungen
-
CSA-Zulassung
-
UL Recognized