Loading
  • alt text
  • alt text
alt text
alt text
440R-N23112

Guardmaster MSR126.1T-Sicherheitsrelais

PrintPrint
Drucken
EmailEmail
Freigeben
Product RegistrationProduct Registration
QR code
Allen-Bradley 440R-N23112 product image
Allen-Bradley 440R-N23112 product image
Allen-Bradley 440R-N23112 product image
Lebenszyklusstatus: Aktiv
Lebenszyklusstatus: Aktiv
Zur Stückliste hinzufügen
  • Holen Sie sich Unterstützung
Technische Spezifikationen
Allgemein
Elektrisch
Zertifizierung
Mechanisch
SIL Rating
Performance Level (Leistungsstufe)
Umwelt
Konstruktion
Relais
Zeichnungen
Unterlagen
Zertifizierungen
Alternative Produkte
Technotes
Produktfamilie
Guardmaster (Sicherheitssteuerung)
RESET (Zurücksetzen)
Automatisch/Manuell
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsbezogen, unverzögert, mit Kontakt
2
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsbezogen, mit Verzögerung, mit Kontakt
0
Anzahl der Ausgänge, Signalisierungsfunktion, unverzögert, mit Kontakt
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsbezogen, unverzögert, Halbleiter
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevant, Verzögerung, Halbleiter
0
Anzahl der Ausgänge, Signalisierungsfunktion, ohne Verzögerung, Halbleiter
0
Anzahl der Ausgänge, Signalisierungsfunktion, Verzögerung, Halbleiter
0
Mit Starteingang
Wahr
Mit muting-Funktion
No
Spannungstyp für die Betätigung
AC (Wechselstrom)
Modell
Einfaches Gerät
Art der elektrischen Verbindung
Schraubverbindung
Eingaben für die Evaluation
Ein- und Zweikanal
Einschaltverzögerung
300 ms
Eingangswiderstand, max
90 ohm
Leistungs­verbrauch
4 W
Terminaltyp
Behoben
Spannungsbereich
195.5
Induktiv, AC-15
6.0 A bei 250 V AC
Induktiv, DC-13
6 A/24 V DC bei 6 Betätigungen/min
Ausgang für Sicherungen
Extern: 6 A träge oder 10 A flink
Kontinuierlicher Sicherheitsausgangsstrom
UL: B300 5 A bei 250 V AC, 24 V DC, AC-15: 6 A bei 250 V AC, DC-13: 3 A bei 24 V DC
Drahtgröße
0,2–2,5 mm² (24–12 American Wire Gauge)
Elektrische Lebensdauer
Betrieb: (mit Überspannungsschutz) 250 V AC/6 A/1500 VA cosφ = 1–0,1 M, 250 V AC/2,5 A/625 VA cosφ = 1–0,5 M, 250 V AC/1,5 A/375 VA cosφ = 0,35–0,3 M, 250 V AC/5 A/1250 VA cosφ = 0,6–0,1 M, 24 V DC/2 A/48 W = 1 M, 10 V DC/0,01 A/0,1 W = 2 M
Anzahl der Ausgänge, Signalisierungsfunktion, Verzögerung, mit Kontakt
0
Mit Rückführkreis
Wahr
Geeignet für die Überwachung von Magnetschaltern
Wahr
Geeignet für die Überwachung von Näherungsschaltern
Wahr
Geeignet für die Überwachung von Not-Halt-Schaltkreisen
Wahr
Geeignet für die Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen
Wahr
Geeignet für die Überwachung von Positionsschaltern
Wahr
Geeignet für die Überwachung von taktilen Sensoren
Wahr
Geeignet für die Überwachung von Ventilen
Wahr
Sofort sicher trocken Kein Output
2
Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
2500 V
Gleichzeitigkeit der Eingabe
Unendlich
Schaltstrom, min
10 mA bei 10 V
Widerstand, DC-1
6.0 A bei 24 V DC
Widerstand, AC-1
6.0 A bei 250 V AC
Thermischer Strom (Ith)
Maximal 6 A in einem Strompfad (nicht schaltend)
SIL gemäß IEC 61508
3
Mit Zulassung gemäß UL
Wahr
Performance Level gemäß EN ISO 13849-1
Ebene e
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1
4
Mit Zulassung für TÜV
Wahr
Mit abnehmbaren Klemmen
No
Bemessungs-Steuerspannung bei AC 50 Hz
230 V
Bemessungs-Steuerspannung bei AC 60 Hz
230 V
Schutz des Anschlusses
IP20, DIN 0470
Gewicht
24 V DC: 160 g (0,35 lb)
Vibration
10–55 Hz, 0.35 mm
Stoß
10 G, 16 ms, 100 Stöße
Schienenmontage möglich
Wahr
Antwortzeit
15 ms
Verzögerung der Veröffentlichung
No
Wiederherstellungszeit
100 ms
Gehäuseschutz
IP40 (National Electrical Manufacturers Association 1)
Grenzwert für den Safety Integrity Level
3
PFHd
2.03 × 10^−9
Kategorie
Bis zu 4
MTTFd (mittlere Betriebsdauer bis zum gefahrbringenden Ausfall)
375 Jahr
T-Zyklus
8/28800 (h/s)
Missionszeit
20 Jahre
Betriebsstunden
24 h
DC avg. (EN ISO 13849-1)
99 %
Betriebstage
365 dbays
Performance Level (Leistungsstufe)
Bis zu e
Betriebstemperatur
−5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
90 %
Verschmutzungsgrad
2
Gehäusetyp
IP40 (National Electrical Manufacturers Association 1), DIN 0470
Höhe
75 mm
Breite
22.5 mm
Tiefe
110 mm
Montage
DIN-Schiene: 35 mm
RESET (Zurücksetzen)
Automatisch/Manuell
Zeichnungen
2-Dimensional Drawing (PDF) Herunterladen (PDF)
3D-STEP-Modell (Shielded Twisted Pair) Herunterladen (ZIP)
Product Drawing Drawing (DWG)
Zeichnungen
2-Dimensional Drawing (PDF) Herunterladen (PDF)
3D-STEP-Modell (Shielded Twisted Pair) Herunterladen (ZIP)
Product Drawing Drawing (DWG)
Melden Sie sich bei Ihrem Rockwell Automation-Konto an, um technische Zeichnungen anzuzeigen und herunterzuladen.
Anmelden
Typ Ressource Veröffentlichung
Allgemein Produktdatenblatt --
Suchen Sie nach weiterer Dokumentation?
Finden Sie kuratierte technische Dokumentation zu diesem Produkt im Technical Documentation Center oder durchsuchen Sie unsere vollständige Literaturbibliothek.
Besuchen Sie das Zentrum für technische Dokumentation Suche in der Literaturbibliothek
  • Sicherheit
  • Kosha-Genehmigung

This product was certified with the above certifications as of 2025-09-09. Products sold before or after this date might carry different certifications. Please review the product label to check for the certifications your specific product carries.
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
Produktfamilie
Guardmaster (Sicherheitssteuerung)
RESET (Zurücksetzen)
Automatisch/Manuell
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsbezogen, unverzögert, mit Kontakt
2
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsbezogen, mit Verzögerung, mit Kontakt
0
Anzahl der Ausgänge, Signalisierungsfunktion, unverzögert, mit Kontakt
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsbezogen, unverzögert, Halbleiter
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevant, Verzögerung, Halbleiter
0
Anzahl der Ausgänge, Signalisierungsfunktion, ohne Verzögerung, Halbleiter
0
Anzahl der Ausgänge, Signalisierungsfunktion, Verzögerung, Halbleiter
0
Mit Starteingang
Wahr
Mit muting-Funktion
No
Spannungstyp für die Betätigung
AC (Wechselstrom)
Modell
Einfaches Gerät
Art der elektrischen Verbindung
Schraubverbindung
Eingaben für die Evaluation
Ein- und Zweikanal
Einschaltverzögerung
300 ms
Eingangswiderstand, max
90 ohm
Leistungs­verbrauch
4 W
Terminaltyp
Behoben
Spannungsbereich
195.5
Induktiv, AC-15
6.0 A bei 250 V AC
Induktiv, DC-13
6 A/24 V DC bei 6 Betätigungen/min
Ausgang für Sicherungen
Extern: 6 A träge oder 10 A flink
Kontinuierlicher Sicherheitsausgangsstrom
UL: B300 5 A bei 250 V AC, 24 V DC, AC-15: 6 A bei 250 V AC, DC-13: 3 A bei 24 V DC
Drahtgröße
0,2–2,5 mm² (24–12 American Wire Gauge)
Elektrische Lebensdauer
Betrieb: (mit Überspannungsschutz) 250 V AC/6 A/1500 VA cosφ = 1–0,1 M, 250 V AC/2,5 A/625 VA cosφ = 1–0,5 M, 250 V AC/1,5 A/375 VA cosφ = 0,35–0,3 M, 250 V AC/5 A/1250 VA cosφ = 0,6–0,1 M, 24 V DC/2 A/48 W = 1 M, 10 V DC/0,01 A/0,1 W = 2 M
Anzahl der Ausgänge, Signalisierungsfunktion, Verzögerung, mit Kontakt
0
Mit Rückführkreis
Wahr
Geeignet für die Überwachung von Magnetschaltern
Wahr
Geeignet für die Überwachung von Näherungsschaltern
Wahr
Geeignet für die Überwachung von Not-Halt-Schaltkreisen
Wahr
Geeignet für die Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen
Wahr
Geeignet für die Überwachung von Positionsschaltern
Wahr
Geeignet für die Überwachung von taktilen Sensoren
Wahr
Geeignet für die Überwachung von Ventilen
Wahr
Sofort sicher trocken Kein Output
2
Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
2500 V
Gleichzeitigkeit der Eingabe
Unendlich
Schaltstrom, min
10 mA bei 10 V
Widerstand, DC-1
6.0 A bei 24 V DC
Widerstand, AC-1
6.0 A bei 250 V AC
Thermischer Strom (Ith)
Maximal 6 A in einem Strompfad (nicht schaltend)
SIL gemäß IEC 61508
3
Mit Zulassung gemäß UL
Wahr
Performance Level gemäß EN ISO 13849-1
Ebene e
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1
4
Mit Zulassung für TÜV
Wahr
Mit abnehmbaren Klemmen
No
Bemessungs-Steuerspannung bei AC 50 Hz
230 V
Bemessungs-Steuerspannung bei AC 60 Hz
230 V
Schutz des Anschlusses
IP20, DIN 0470
Gewicht
24 V DC: 160 g (0,35 lb)
Vibration
10–55 Hz, 0.35 mm
Stoß
10 G, 16 ms, 100 Stöße
Schienenmontage möglich
Wahr
Antwortzeit
15 ms
Verzögerung der Veröffentlichung
No
Wiederherstellungszeit
100 ms
Gehäuseschutz
IP40 (National Electrical Manufacturers Association 1)
Grenzwert für den Safety Integrity Level
3
PFHd
2.03 × 10^−9
Kategorie
Bis zu 4
MTTFd (mittlere Betriebsdauer bis zum gefahrbringenden Ausfall)
375 Jahr
T-Zyklus
8/28800 (h/s)
Missionszeit
20 Jahre
Betriebsstunden
24 h
DC avg. (EN ISO 13849-1)
99 %
Betriebstage
365 dbays
Performance Level (Leistungsstufe)
Bis zu e
Betriebstemperatur
−5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
90 %
Verschmutzungsgrad
2
Gehäusetyp
IP40 (National Electrical Manufacturers Association 1), DIN 0470
Höhe
75 mm
Breite
22.5 mm
Tiefe
110 mm
Montage
DIN-Schiene: 35 mm
RESET (Zurücksetzen)
Automatisch/Manuell
Zeichnungen
Zeichnungen
2-Dimensional Drawing (PDF) Herunterladen (PDF)
3D-STEP-Modell (Shielded Twisted Pair) Herunterladen (ZIP)
Product Drawing Drawing (DWG)
Zeichnungen
2-Dimensional Drawing (PDF) Herunterladen (PDF)
3D-STEP-Modell (Shielded Twisted Pair) Herunterladen (ZIP)
Product Drawing Drawing (DWG)
Melden Sie sich bei Ihrem Rockwell Automation-Konto an, um technische Zeichnungen anzuzeigen und herunterzuladen.
Anmelden
Unterlagen
Produktdatenblatt Allgemein
--
Typ Ressource Veröffentlichung
Allgemein Produktdatenblatt --
Suchen Sie nach weiterer Dokumentation?
Finden Sie kuratierte technische Dokumentation zu diesem Produkt im Technical Documentation Center oder durchsuchen Sie unsere vollständige Literaturbibliothek.
Besuchen Sie das Zentrum für technische Dokumentation Suche in der Literaturbibliothek
Zertifizierungen
  • Sicherheit
  • Kosha-Genehmigung

This product was certified with the above certifications as of 2025-09-09. Products sold before or after this date might carry different certifications. Please review the product label to check for the certifications your specific product carries.
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
Guardmaster MSR126.1T-Sicherheitsrelais
CloseClose
440R-N23112
Schließen
Drucken
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 440R-N23112 product image
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 440R-N23112 product image
Allen-Bradley 440R-N23112 product image
Telefon:
Anruf
Rockwell Automation Home
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: