140M-F8T-C32
Motorschutzschalter (MPCB)
Rockwell Automation announces that as of December 12, 2024, the Motorschutzschalter (MPCB) will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
Abkündigungsdatum:
December 12, 2024
Ersatzkategorie:
Engineering Replacement
Ersatzprodukt:
140MT-F9T-C32
[https://www.rockwellautomation.com/de-ch/products/details.140MT-F9T-C32.html]
Product at a glance
Rockwell Automation announces that as of December 12, 2024, the Motorschutzschalter (MPCB) will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
Abkündigungsdatum:
December 12, 2024
Ersatzkategorie:
Engineering Replacement
Ersatzprodukt:
140MT-F9T-C32
[https://www.rockwellautomation.com/de-ch/products/details.140MT-F9T-C32.html]
Product at a glance
| Einstellbarer thermischer Strombereich (A) |
23–32 A, max. Bemessungsstrom MCPs(ohne Überstromschutz) ist 1200.0 A
|
|---|---|
| Leistungsschaltertyp |
Mtr Prt Circuit Breaker (Motorschutz-Leistungsschalter)
|
| Mit integriertem Hilfsschalter |
No
|
|---|---|
| Mit integrierter Unterspannungsauslösung |
No
|
| Bemessungs-Kurzschlussausschaltvermögen lcu bei 400 V, AC |
65 kA
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V |
15 kW
|
| Bemessungsdauerstrom Iᵤ |
32 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V |
7.5 kW
|
| Bemessungs-Betriebsspannung |
230 A
|
| Typ des Steuerelements |
Drehknopf
|
| Einstellung des Überlastauslösestroms |
23 A
|
| Art des elektrischen Anschlusses des Hauptstromkreises |
Schraubverbindung
|
| Magnetischer Auslösestrom gemäß IEC |
585 A
|
| Magnetischer Auslösestrom, nom. |
585 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Iₑ) gemäß IEC |
32 A
|
| Bemessungs-Einspeisestrom (Iₑ) |
6.3 A
|
| Strombereich |
23–32 A
|
| Kurzschlussstrom für UL 60947-4-1 selbstgeschützte (Typ E) kombinierte Motorsteuerung, max. |
65 kA bei 480 V/277 V
|
| Ultimative Kurzschlussausschaltfähigkeit (Icu) gemäß IEC |
65 kA bei 440/460 V AC
|
| Bemessungs-Kurzschluss-Ausschaltvermögen (Ics) gemäß IEC |
6 kA bei 690 V AC
|
| Isolationsspannung (Ui) |
Bemessungsspannung 690 V gemäß IEC
|
| Max. Hp-Bemessungswert |
7,5 HP bei 200 V, 3-phasig
|
| Elektrische Lebensdauer |
30000 Operationen (Ie maximal)
|
| Schalten von Standardmotoren gemäß IEC |
7,5 kW bei 230/240 V (AC-3), 3-phasig
|
| Nennleistung, max. in kW |
25 kW bei 690 V (AC-3), 3-phasig
|
| Nennwert der Sicherung (gG, gL) (wenn Icc ≥ Icu) gemäß IEC |
Keine Sicherung erforderlich bei 230/240 V AC
|
| Kurzschlussstrom (Typ 2-Koordination), max. |
65 kA bei 480 V
|
| Gesamtleistungsverlust (Pv) für Leistungsschutzschalter |
7–22 W bei Nennlast/Betriebstemperatur
|
| Bemessungsstrom für die Erwärmung (Ith) |
6,3–45 A bis 60 °C (140 °F) Umgebungstemperatur
|
| Kurzschlussstrom für den Schutz des Abzweigleiters, max |
65 kA bei 480Y/277 V, UL 60947-4-1 – manueller Motorsteuerung
|
| Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
Hauptschaltkreise (Uimp)/Überspannungskategorie: 6 kV/III, 8 kV (Trennung)
|
| Kurzschlussstrom für Gruppenmotorinstallation, max |
65 kA bei 480 V, UL 60947-4-1 – manuelle Motorsteuerung
|
| Kurzschlussstrom für Motorschalter, max |
65 kA bei 480 V, UL 60947-4-1 – manuelle Motorsteuerung
|
| Anzahl der Pole |
3
|
| Mit thermischem Schutz |
Wahr
|
| Empfindlich gegenüber Phasenausfall |
Wahr
|
| Ausschalttechnik |
Thermomagnetisch
|
| Frequenz, max. |
25 Operationen/h
|
| Trip Class |
10
|
| Bemessungsfrequenz |
45 Hz
|
| Phasenausfallschutz |
Differentialauslösung
|
| Sicherung oder Leistungsschalter gemäß NEC |
600 A, UL 60947-4-1 – manuelle Motorsteuerung
|
| Breite |
54 mm
|
|---|---|
| Tiefe |
110 mm
|
| Höhe |
111.4 mm
|
| Baugröße |
Frame size F, 45 A
|
| Schützgröße (Typ 2-Koordination), min. |
100-C37 bei 600 V
|
| Geräteaufbau |
Integriertes Gerät fest eingebaute integrierte Technik
|
| Schutzart (IP) |
IP2X
|
|---|---|
| Gewicht |
782 lb
|
| Mechanische Lebensdauer (Anzahl der Betätigungen) |
30000 /h
|
| Ausschaltvermögen |
Hohe Ausschaltvermögen
|
| Stoß |
Transport (60068-2-27): 30 G/11 ms, AUS
|
| Schutzart |
Einstellbar thermisch/fest magnetisch (fest bei 16–22 × Iₙ)
|
| Werkoption |
Keine Hilfs- oder Auslösekontakte für Leistungsschalter
|
| Vibration |
Betrieb (60068-2-6): 5 G
|
| Lagertemperatur |
-40 °C
|
|---|---|
| Umgebungstemperatur während des Betriebs |
−25 °C
|
| Kompensation der Umgebungstemperatur |
−25 °C
|
| Standorthöhe |
Bis 2000 m ü. NN (6561′)
|
| Abhängigkeit von der Temperatur |
Keine Reduzierung bei 60 °C (140 °F)
|
| Magnetischer Auslösestrom (20 %) |
Fest eingestellter Wert: 18–22 × Ie maximal (Ie maximal = Maximalwerte der Einstellbereiche) für T-Ausführung
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Klimabeständigkeit |
Betriebsfeuchte/-feuchtigkeit (60068-2-3): 5–95 % nicht kondensierend
|
| Nutzungskategorie |
Motorstarter: AC-3 (IEC60947-4-1)
|
|---|---|
| Charakteristik des Überlastschutzes |
IEC 60947-4-1 Motorschutz
|
| Zeichnungen | |
|---|---|
| 3D-Mechanikzeichnung (PDF) | Herunterladen (PDF) |
| 3D-Zeichnung (STP) | Herunterladen (ZIP) |
| Product Drawing | Drawing (DWG) |
| Zeichnungen |
|---|
| 3D-Mechanikzeichnung (PDF) Herunterladen (PDF) |
| 3D-Zeichnung (STP) Herunterladen (ZIP) |
| Product Drawing Drawing (DWG) |
Melden Sie sich bei Ihrem Rockwell Automation-Konto an, um technische Zeichnungen anzuzeigen und herunterzuladen.
Anmelden
| Typ | Ressource | Veröffentlichung |
|---|---|---|
| Allgemein | Datenblatt zur Kurzschlussfestigkeit | -- |
| Allgemein | Produktdatenblatt | -- |
| Technical Data | 140m-td002_-de-p | 140M-TD002 |
Suchen Sie nach weiterer Dokumentation?
Finden Sie kuratierte technische Dokumentation zu diesem Produkt im Technical Documentation Center oder durchsuchen Sie unsere vollständige Literaturbibliothek.
Suche in der Literaturbibliothek
- China CCC (China Compulsory Certification)
This product was certified with the above certifications as of 2025-10-21. Products sold before or after this date might carry different certifications. Please review the product label to check for the certifications your specific product carries.
Suchen Sie nach weiteren Technotes?
In unserer Wissensdatenbank finden Sie Fragen und Antworten von technischen Experten von Rockwell Automation zu diesem Produkt.
Wissensdatenbank durchsuchen
Technische Spezifikationen
| Einstellbarer thermischer Strombereich (A) |
23–32 A, max. Bemessungsstrom MCPs(ohne Überstromschutz) ist 1200.0 A
|
|---|---|
| Leistungsschaltertyp |
Mtr Prt Circuit Breaker (Motorschutz-Leistungsschalter)
|
| Mit integriertem Hilfsschalter |
No
|
|---|---|
| Mit integrierter Unterspannungsauslösung |
No
|
| Bemessungs-Kurzschlussausschaltvermögen lcu bei 400 V, AC |
65 kA
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V |
15 kW
|
| Bemessungsdauerstrom Iᵤ |
32 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V |
7.5 kW
|
| Bemessungs-Betriebsspannung |
230 A
|
| Typ des Steuerelements |
Drehknopf
|
| Einstellung des Überlastauslösestroms |
23 A
|
| Art des elektrischen Anschlusses des Hauptstromkreises |
Schraubverbindung
|
| Magnetischer Auslösestrom gemäß IEC |
585 A
|
| Magnetischer Auslösestrom, nom. |
585 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Iₑ) gemäß IEC |
32 A
|
| Bemessungs-Einspeisestrom (Iₑ) |
6.3 A
|
| Strombereich |
23–32 A
|
| Kurzschlussstrom für UL 60947-4-1 selbstgeschützte (Typ E) kombinierte Motorsteuerung, max. |
65 kA bei 480 V/277 V
|
| Ultimative Kurzschlussausschaltfähigkeit (Icu) gemäß IEC |
65 kA bei 440/460 V AC
|
| Bemessungs-Kurzschluss-Ausschaltvermögen (Ics) gemäß IEC |
6 kA bei 690 V AC
|
| Isolationsspannung (Ui) |
Bemessungsspannung 690 V gemäß IEC
|
| Max. Hp-Bemessungswert |
7,5 HP bei 200 V, 3-phasig
|
| Elektrische Lebensdauer |
30000 Operationen (Ie maximal)
|
| Schalten von Standardmotoren gemäß IEC |
7,5 kW bei 230/240 V (AC-3), 3-phasig
|
| Nennleistung, max. in kW |
25 kW bei 690 V (AC-3), 3-phasig
|
| Nennwert der Sicherung (gG, gL) (wenn Icc ≥ Icu) gemäß IEC |
Keine Sicherung erforderlich bei 230/240 V AC
|
| Kurzschlussstrom (Typ 2-Koordination), max. |
65 kA bei 480 V
|
| Gesamtleistungsverlust (Pv) für Leistungsschutzschalter |
7–22 W bei Nennlast/Betriebstemperatur
|
| Bemessungsstrom für die Erwärmung (Ith) |
6,3–45 A bis 60 °C (140 °F) Umgebungstemperatur
|
| Kurzschlussstrom für den Schutz des Abzweigleiters, max |
65 kA bei 480Y/277 V, UL 60947-4-1 – manueller Motorsteuerung
|
| Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
Hauptschaltkreise (Uimp)/Überspannungskategorie: 6 kV/III, 8 kV (Trennung)
|
| Kurzschlussstrom für Gruppenmotorinstallation, max |
65 kA bei 480 V, UL 60947-4-1 – manuelle Motorsteuerung
|
| Kurzschlussstrom für Motorschalter, max |
65 kA bei 480 V, UL 60947-4-1 – manuelle Motorsteuerung
|
| Anzahl der Pole |
3
|
| Mit thermischem Schutz |
Wahr
|
| Empfindlich gegenüber Phasenausfall |
Wahr
|
| Ausschalttechnik |
Thermomagnetisch
|
| Frequenz, max. |
25 Operationen/h
|
| Trip Class |
10
|
| Bemessungsfrequenz |
45 Hz
|
| Phasenausfallschutz |
Differentialauslösung
|
| Sicherung oder Leistungsschalter gemäß NEC |
600 A, UL 60947-4-1 – manuelle Motorsteuerung
|
| Breite |
54 mm
|
|---|---|
| Tiefe |
110 mm
|
| Höhe |
111.4 mm
|
| Baugröße |
Frame size F, 45 A
|
| Schützgröße (Typ 2-Koordination), min. |
100-C37 bei 600 V
|
| Geräteaufbau |
Integriertes Gerät fest eingebaute integrierte Technik
|
| Schutzart (IP) |
IP2X
|
|---|---|
| Gewicht |
782 lb
|
| Mechanische Lebensdauer (Anzahl der Betätigungen) |
30000 /h
|
| Ausschaltvermögen |
Hohe Ausschaltvermögen
|
| Stoß |
Transport (60068-2-27): 30 G/11 ms, AUS
|
| Schutzart |
Einstellbar thermisch/fest magnetisch (fest bei 16–22 × Iₙ)
|
| Werkoption |
Keine Hilfs- oder Auslösekontakte für Leistungsschalter
|
| Vibration |
Betrieb (60068-2-6): 5 G
|
| Lagertemperatur |
-40 °C
|
|---|---|
| Umgebungstemperatur während des Betriebs |
−25 °C
|
| Kompensation der Umgebungstemperatur |
−25 °C
|
| Standorthöhe |
Bis 2000 m ü. NN (6561′)
|
| Abhängigkeit von der Temperatur |
Keine Reduzierung bei 60 °C (140 °F)
|
| Magnetischer Auslösestrom (20 %) |
Fest eingestellter Wert: 18–22 × Ie maximal (Ie maximal = Maximalwerte der Einstellbereiche) für T-Ausführung
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Klimabeständigkeit |
Betriebsfeuchte/-feuchtigkeit (60068-2-3): 5–95 % nicht kondensierend
|
| Nutzungskategorie |
Motorstarter: AC-3 (IEC60947-4-1)
|
|---|---|
| Charakteristik des Überlastschutzes |
IEC 60947-4-1 Motorschutz
|
Zeichnungen
| Zeichnungen | |
|---|---|
| 3D-Mechanikzeichnung (PDF) | Herunterladen (PDF) |
| 3D-Zeichnung (STP) | Herunterladen (ZIP) |
| Product Drawing | Drawing (DWG) |
| Zeichnungen |
|---|
| 3D-Mechanikzeichnung (PDF) Herunterladen (PDF) |
| 3D-Zeichnung (STP) Herunterladen (ZIP) |
| Product Drawing Drawing (DWG) |
Melden Sie sich bei Ihrem Rockwell Automation-Konto an, um technische Zeichnungen anzuzeigen und herunterzuladen.
Anmelden
Unterlagen
|
Datenblatt zur Kurzschlussfestigkeit
Allgemein
-- |
|
Produktdatenblatt
Allgemein
-- |
|
140m-td002_-de-p
Technical Data
140M-TD002 |
| Typ | Ressource | Veröffentlichung |
|---|---|---|
| Allgemein | Datenblatt zur Kurzschlussfestigkeit | -- |
| Allgemein | Produktdatenblatt | -- |
| Technical Data | 140m-td002_-de-p | 140M-TD002 |
Suchen Sie nach weiterer Dokumentation?
Finden Sie kuratierte technische Dokumentation zu diesem Produkt im Technical Documentation Center oder durchsuchen Sie unsere vollständige Literaturbibliothek.
Suche in der Literaturbibliothek
Zertifizierungen
- China CCC (China Compulsory Certification)
This product was certified with the above certifications as of 2025-10-21. Products sold before or after this date might carry different certifications. Please review the product label to check for the certifications your specific product carries.
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
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.