Loading

Fördertechnik und Transport

Bewährte Produkte und umfassende Erfahrung für zuverlässigen und sicheren Transport von Steinen

Main Image

Ob Sie Steine oder Menschen transportieren: Produktausstoß und Sicherheit stehen an erster Stelle. Beide Aspekte hängen vom zuverlässigen und kontinuierlichen Betrieb Ihres Förder- und Transportsystems ab. Darüber hinaus stellen die Globalisierung sowie die ständig steigenden und immer strengeren Umweltvorgaben eine große Herausforderung dar. Daher ist es bei diesen Anwendungen von entscheidender Bedeutung, Ausfallzeiten und Energieverschwendung zu vermeiden und die Betriebskosten zu senken. Mit der Unterstützung zuverlässiger, robuster und bewährter Ausrüstung für die Motorsteuerung kann Ihnen unser Team qualifizierter und erfahrener Experten helfen, diese Herausforderungen zu meistern.


Optimieren automatisierter Abläufe im Bergbau

Stacker/Reclaimer-Lösung zum Maximieren der Produktivität

Unsere Stacker/Reclaimer-Lösung verbessert Ihre Fördertechnik mit Präzisionssteuerung, Antriebskoordination, Motorsteuerung, Zustandsüberwachung usw. Die Stacker/Reclaimer-Lösung kann nahtlos in das System Ihrer vernetzten Mine integriert werden, damit Sie Ihre Assets voll ausschöpfen und Ihre betrieblichen Abläufe optimieren können.


Maximieren von Betriebszeit, Sicherheit und Effizienz

Motorsteuerung in Hochleistung für effizienten, sicheren und zuverlässigen Betrieb

Im Bergbau ist die Fördertechnik eine wichtige Anwendung innerhalb der gesamten Lieferkette. Stehende Förderbänder wirken sich deutlich auf Ihren Betrieb aus. Aus diesem Grund liegt der Schlüssel für Ihren Betrieb in der Zuverlässigkeit und dem Design von Förder- und Transportsystemen.

Sie fördern Mineralien aus der Erde oder transportieren sie auf Förderbändern über mehrere Ebenen und zu Schleif-/Mahl- oder Verarbeitungsanlagen. Unsere Ausrüstung für die Motorsteuerung gewährleistet die präzise und koordinierte Geschwindigkeits- und Drehmomentregelung.

Unsere PowerFlex®-Frequenzumrichter für Niederspannung und Mittelspannung sind in Tausenden Anlagen auf der ganzen Welt installiert. Tag für Tag beweisen diese Produkte, dass die Ausrüstung für die Motorsteuerung zuverlässig und perfekt für die jeweilige Anwendung geeignet ist. Sie haben sich unter den harten Bedingungen des Bergbaus bewährt und funktionieren selbst unter den strengsten Spezifikationen für die Motorsteuerung.

Ihre Sicherheitsfunktionen und der effiziente Betrieb reduzieren die Energiekosten reduzieren und sorgen für die Einhaltung aller Sicherheitsanforderungen. Die Installation und auch das Design sind relativ einfach. Dank dieses Designs können die Förderbänder problemlos erweitert oder versetzt werden, wenn sich die Entnahmestelle in der Mine verschiebt. Unsere Motorsteuerungen sind vollständig in die Bergbaulösungssysteme integriert, sodass die gesamte Mine vollständig vernetzt ist.


Mineralientransport mit höchster Leistung

Höhere Flexibilität und Produktivität mit PowerFlex 755-Frequenzumrichtern

In unseren PowerFlex® 750-Frequenzumrichtern wurden Ihre Anforderungen an Flexibilität, Produktivität und Bedienerfreundlichkeit perfekt umgesetzt. Das Ergebnis ist eine Antriebsserie, die von der Programmierung bis zum Betrieb für exzellente Anwendererfahrung sorgt. Diese Antriebe bieten maximale Flexibilität und eine Leistung bis zu 1 500 kW (2 000 HP). Sie eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen die Regelung der Positionierung, der Geschwindigkeit oder des Drehmoments erforderlich ist.

Dank der Safe Torque-off-Funktion und der sicheren Geschwindigkeitsüberwachung sind Personal und Ausrüstung gut geschützt, und Maschinenausfallzeiten werden reduziert. Der integrierte EtherNet/IP-Anschluss ermöglicht die problemlose Integration mit den Steuerungssystemen der Anlage (z. B. Bergbaulösungen) sowie den vernetzten Minenbetrieb. Die Produkte der PowerFlex-Reihe eignen sich ideal für Hebezeuge, Förderbänder, Winden und andere Maschinen im Bergbaubetrieb.

Weitere Informationen zu PowerFlex 755-Frequenzumrichtern

Upgrade des Förderbandes für den Bergbau bei AGL Loy Yang

Mittelspannungs-Frequenzumrichter optimiert das System-Upgrade

AGL Loy Yang hat ein Upgrade der sich über vier Ebenen erstreckenden Kohlebergbauanlage, der Loy Yang-Mine, vorgenommen. Im Rahmen des Upgrade wurden die Antriebssysteme des Förderbandes für den Kohletransfer in der Mine neu gestaltet und schrittweise umgestellt. AGL Loy Yang benötigte eine Antriebslösung, die in der harten Minenumgebung beständig ist und gleichzeitig rund um die Uhr Höchstleistung erbringt. Bei der Bereitstellung dieser Lösung vertraute das Unternehmen auf die fundierte Erfahrung von Rockwell Automation.

Rockwell Automation und das Engineering-Team von AGL Loy Yang entwickelten gemeinsam eine neue Antriebslösung, die auf dem Frequenzumrichter PowerFlex 7000 für Mittelspannung basierte. Sie ist platzsparend und sorgt für die nötige Geschwindigkeits- und Drehmomentregelung für eine Reihe anspruchsvoller Antriebsanwendungen. Lesen Sie selbst, wie die Loy Yang-Mine dank dieser Zusammenarbeit ein zuverlässigeres und flexibleres System erhalten hat.

Weitere Informationen zu Mittelspannungs-Frequenzumrichtern
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.

Für Sie empfohlen