Loading
Speicher- und Pasteurisierungstank in der Milchfabrik. Ausrüstung im Molkereibetrieb
eBook

Ein verfeinerter Ansatz zur Ertragsoptimierung für Molkereiproduzenten

Wie Verarbeiter tiefere Einblicke aus Produktionsdaten erhalten
Laden Sie das eBook herunter

Erhalten Sie die Highlights

Storyboard-Symbol
Entdecken Sie ein datengestütztes Ertrags-Framework

Die meisten Hersteller haben Schwierigkeiten, Daten effektiv zu nutzen. Entdecken Sie ein neues Framework für die Integration von Daten über alle Betriebsabläufe hinweg und die Anwendung erweiterter Analysen. Mit einer verfeinerten Roadmap erschließen Sie neue Effizienzpotenziale, reduzieren die Variabilität und ermöglichen eine schnellere Entscheidungsfindung.

Leistungspfeil-Symbol
Einblicke über die Gesamtanlageneffektivität hinaus

Um einen ganzheitlichen Überblick über die Produktion zu erhalten, müssen Molkereibetriebe über die Gesamtanlageneffektivität (OEE) hinausgehen. Durch die Anreicherung der OEE mit Produktions-, Qualitäts- und Systemdaten aus dem gesamten Unternehmen erhalten Führungskräfte in der Molkerei die nötige Transparenz, um Problembereiche zu isolieren und gezielte Möglichkeiten zur Ertragsoptimierung zu identifizieren.

Symbol für Flaschen auf der Produktionsstraße
Gezielte Lösungen für die Milchverarbeitung

Erfahren Sie, wie fortschrittliche Molkereilösungen Verarbeitern helfen, die Ursache von   Ertragsverlusten zu beheben. Mit Daten als Leitfaden erzielen Sie mit modellprädiktiver Regelung (MPC), einheitlicher Steuerungsarchitektur, MES und anderen präzisen, skalierbaren Tools signifikante Ergebnisse. 

Laden Sie das eBook herunter

Erfolgsgeschichten zur Ertragsoptimierung
im Überblick 

Ein datengestützter Ertragsansatz hat nachweisliche Ergebnisse für Molkereiprozessoren erzielt. Durch die Integration von Daten und den Einsatz intelligenter Molkereilösungen haben Hersteller unseren Ansatz genutzt, um Verbesserungen bei Ertrag, Qualität, Nachhaltigkeit und weiteren Aspekten zu erreichen.

95 %

Genauigkeit des Lagerbestands, erreicht mit ERP-, MES- und QMS-Lösungen

42%

Reduzierung der Qualitätsvariabilität durch ein geschlossener Regelkreis mit modellprädiktiver Regelung

8500

Pfund Karton pro Tag durch eine innovative, schlüsselfertige Roboterlösung eingespart

>50 %

Reduzierung des Chemikalieneinsatzes nach der Implementierung einer vollständig integrierten, werksweiten Steuerungsumgebung

Laden Sie das eBook herunter

Die Reduzierung von Ertragsverlusten verbessert nicht nur die Rentabilität, sondern trägt auch dazu bei, Abfall von Wasser, Energie und Rohmilch zu minimieren und so die Nachhaltigkeits- und ESG-Ziele in den Molkereibetrieben zu unterstützen.

EIN VERFEINERTER ANSATZ FÜR DIE ERTRAGSOPTIMIERUNG FÜR MILCHVERARBEITER

Laden Sie das vollständige eBook herunter

Erfahren Sie, wie führende Milchverarbeiter tiefere Einblicke in Produktionsdaten gewinnen und gezielte Lösungen zur Ertragsoptimierung anwenden.

Laden Sie das eBook herunter

Gestalten Sie Ihren Weg zur Ertragsoptimierung mit Unterstützung unserer Milchwirtschaftsexperten

Kontaktieren Sie uns
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Branchen
  3. Chevron LeftChevron Left Automatisierung in der Lebensmittel- und Getränkebranche
  4. Chevron LeftChevron Left Optimierung des Ertrags in Molkereien durch datengestützten Ansatz
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: