Überspannungsschutzeinrichtungen
Dieses Kapitel enthält Informationen zur Verwendung von Überspannungsableitern zum Schutz der Relaisausgangskontakte des Relaisausgangsmoduls beim Schalten von induktiven Lasten. Es beschreibt auch empfohlene Überspannungsschutzgeräte für Wechselstrom- und Gleichstrom-Lastanwendungen.
Aufgrund der möglicherweise hohen Spannungsspitzen, die beim Schalten induktiver Lastgeräte auftreten, wie z. B. Motorstarter und Magnetspulen, ist der Einsatz eines Überspannungsschutzes zum Schutz und zur Verlängerung der Nutzungsdauer der Ausgangskontakte des E/A-Moduls erforderlich. Das Schalten induktiver Lasten ohne Überspannungsschutz kann die Lebensdauer von Relaiskontakten beträchtlich verkürzen. Durch das Hinzufügen eines Überspannungsschutzes direkt an der Spule eines induktiven Geräts verlängern Sie die Lebensdauer der Ausgangs- oder Relaiskontakte. Sie verringern auch die Auswirkungen der Spannungseinschwingvorgänge und elektrischen Störungen auf die benachbarten Systeme.
Die folgende Abbildung zeigt einen Ausgang mit einer Entstörvorrichtung für das Relaisausgabemodul 5034-OW4I. Wir empfehlen, die Entstörvorrichtung so nah wie möglich an der induktiven Last zu platzieren.
5034-OW4I Relais-Ausgangsmodul mit einer Entstörvorrichtung

Verwenden Sie bei DC-Ausgängen, die induktive Lasten ansteuern, eine geeignete Diode zur Unterdrückung von Spannungsspitzen. Diese Überspannungsschutzschaltungen können direkt an das Lastgerät angeschlossen werden.
Geeignete Überspannungsschutzmethoden für induktive AC-Lastgeräte umfassen einen Varistor, ein RC-Netzwerk oder eine Überspannungsschutzeinrichtung von Allen-Bradley®. Diese sind in der folgenden Abbildung dargestellt. Diese Komponenten müssen entsprechend bemessen sein, um die Schalttransientencharakteristik des betreffenden induktiven Geräts zu unterdrücken. Empfohlene Geräte finden Sie unter Table 1.
Überspannungsschutz für induktive AC-Lastgeräte
Empfohlene Überspannungsschutzeinrichtungen
Verwenden Sie die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Überspannungsschutzgeräte von Allen-Bradley mit Relais, Schützen und Startern.
Gerät | Spulenspannung (Original) | Bestellnummer der Schutzvorrichtung | Typ (1) |
|---|---|---|---|
Serie 100/104K 700K | 24 bis 48 V AC | 100-KFSC50 | Widerstand-Kondensator (RC) |
110 bis 280 V AC (5) | 100-KFSC280 | ||
12 bis 55 V AC | 100-KFSV55 | Metalloxid-Varistor (MOV) | |
12 bis 77 V DC | |||
56 bis 136 V AC | 100-KFSV136 | ||
78 bis 180 V DC (5) | |||
137 bis 277 V AC (5) | 100-KFSV277 | ||
12 bis 250 V DC (5) | 100-KFSD250 | Diode | |
Serie 100C, (C09 bis C97) | 24 bis 48 V AC | 100-FSC48 (2) | RC |
110 bis 280 V AC (5) | 100-FSC280 (1) | ||
12 bis 55 V AC | 100-FSV55 (1) | MOV | |
12 bis 77 V DC | |||
56 bis 136 V AC | 100-FSV136 (1) | ||
78 bis 180 V DC (5) | |||
137 bis 277 V AC (5) | 100-FSV277 (1) | ||
12 bis 250 V DC (5) | 100-FSD250 (1) | Diode | |
Motorstarter der Serie 509, Größe 0 bis 5 | 12 bis 120 V AC | 599-K04 | MOV |
240 bis 264 V AC (5) | 599-KA04 | ||
Motorstarter der Serie 509, Größe 6 | 12 bis 120 V AC | 199-FSMA1 (3) | RC |
12 bis 120 V AC | 199-GSMA1 (4) | MOV | |
Relais der Serie 700 R/RM | AC-Spule | Nicht erforderlich | – |
24 bis 48 V DC | 199-FSMA9 | MOV | |
50 bis 120 V DC | 199-FSMA10 | ||
Relais der Serie 700, Typ N, P, PK oder PH | 6 bis 150 V AC/DC (5) | 700-N24 | RC |
24 bis 48 V AC/DC | 199-FSMA9 | MOV | |
50 bis 120 V AC/DC | 199-FSMA10 | ||
130 bis 250 V AC/DC (5) | 199-FSMA11 | ||
6 bis 300 V DC (5) | 199-FSMZ-1 | Diode | |
Verschiedene elektromagnetische Geräte, begrenzt auf 35 VA (abgeschlossen) | 6 bis 150 V AC/DC (5) | 700-N24 | RC |
(1) RC-Typ nicht mit Triac-Ausgängen verwenden. Varistor wird nicht für die Verwendung an den Relais-Ausgängen empfohlen. (2) Bestellnummern für Klemmen ohne Schrauben weisen nach der Zahl „100-“ die Zeichenfolge „CR“ auf. Zum Beispiel: Bestellnummer 100-FSC48 wird zu 100-CRFSC48, Bestellnummer 100-FSV55 wird zu 100-CRFSV55 und so weiter. (3) Zur Verwendung am Zwischenrelais. (4) Zur Verwendung am Schütz oder Starter. (5) Informationen zu den Werten finden Sie in Publikation
5034-TD001,
„PointMax-E/A-System – Spezifikationen und technische
Daten“. | |||
Rückmeldung geben