Verwenden der Statusanzeigen zur Fehlerbehebung

PointMax-E/A-Module verwenden folgende Statusanzeigen:
  • Anzeige der Feldspannungsversorgung – Diese Anzeige funktioniert bei allen PointMax-E/A-Modulen gleich.
  • Modulstatusanzeige – Diese Anzeige funktioniert bei allen PointMax-E/A-Modulen gleich.
  • Punkt-Statusanzeige – Diese Anzeige funktioniert je nach verwendetem Modultyp unterschiedlich.

Statusanzeige der Feldspannungsversorgung

Interpretation der Feldspannungsversorgungs-Statusanzeige
Statusanzeige
Beschreibung
Empfohlene Maßnahme
Aus
Das Modul wird nicht mit Strom versorgt.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Vergewissern Sie sich, dass das System mit Strom versorgt wird.
  2. Stellen Sie sicher, dass das Modul korrekt installiert ist.
Konstant grün
Es ist eine Feldspannungsversorgung am Modul angeschlossen.
Keine
Konstant rot
Es liegt keine Feldspannungsversorgung am Modul vor oder die Feldspannungsversorgung liegt nicht im gültigen Bereich.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Stellen Sie sicher, dass das Kabel der Feldspannungsversorgung ordnungsgemäß am Adapter, am Erweiterungsleistungsmodul oder am 5034-MBSA-Montagesockel angeschlossen ist.
  2. Überprüfen Sie Folgendes:
    • Vergewissern Sie sich, dass die Feldspannung im richtigen Bereich liegt.
    • Vergewissern Sie sich bei Verwendung eines externen Netzteils, dass das Netzteil eingeschaltet ist.
    • Stellen Sie sicher, dass der Montagesockel ordnungsgemäß angeschlossen ist.
      Wechseln Sie bei den Moduleigenschaften des Adapters zur Ansicht „Chassis Information“ (Gehäuseinformationen), um den Feldversorgungsstatus der Montagesockel zu überprüfen, die in den einzelnen Steckplätzen installiert sind.

Modulstatusanzeigen

Interpretation der Modulstatusanzeige
Statusanzeige
Beschreibung
Empfohlene Maßnahme
Aus
Das Modul wird nicht mit Strom versorgt.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Vergewissern Sie sich, dass das System mit Strom versorgt wird.
  2. Stellen Sie sicher, dass das Modul korrekt installiert ist.
Konstant grün
Das Modul ist betriebsbereit und alle E/A-Verbindungen sind aktiv.
Keine
Grün blinkend
Das Modul verfügt über keine E/A-Verbindungen.
Entstören Sie die Anwendung Studio 5000 Logix Designer, um festzustellen, was eine Verbindung zwischen dem Modul und der Steuerung verhindert, und beheben Sie das Problem.
Rot blinkend
Es liegt eine der folgenden Bedingungen vor:
  • Es wird ein Firmware-Update des Moduls ausgeführt.
  • Die Ausführung eines Firmware-Updates des Moduls ist fehlgeschlagen.
  • Im Gerät ist ein korrigierbarer Fehler aufgetreten.
  • Für eine Verbindung zum Modul ist ein Timeout aufgetreten.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  • Warten Sie, bis das Firmware-Update abgeschlossen ist.
  • Versuchen Sie erneut, ein Firmware-Update auszuführen, wenn dieses zuvor fehlgeschlagen ist.
  • Bestimmen Sie anhand der Studio 5000 Logix Designer-Anwendung, ob ein korrigierbarer Modulfehler aufgetreten ist. Dies wird in der Ansicht „Device Information“ (Geräteinformationen) angezeigt.
    Führen Sie zum Löschen eines korrigierbaren Fehlers einen der folgenden Schritte aus:
    • Schalten Sie die Versorgungsspannung des Moduls aus und wieder ein.
    • Wählen Sie im Studio 5000 Logix Designer-Projekt im Dialogfeld „Module Properties“ (Moduleigenschaften) in der Ansicht „Device Information“ (Geräteinformationen) die Option „Reset device“ (Gerät zurücksetzen) aus.
    Wenn der Fehler nach dem Aus- und Wiedereinschalten und Zurücksetzen des Moduls weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support von Rockwell Automation.
  • Stellen Sie mithilfe der Anwendung Studio 5000 Logix Designer fest, ob ein Timeout für eine Verbindung aufgetreten ist. In der Ansicht „Connection“ (Verbindung) im Dialogfeld „Module Properties“ (Moduleigenschaften) wird angezeigt, ob für eine Verbindungsanforderung ein Timeout aufgetreten ist.
    Wenn ein Timeout für eine Verbindung aufgetreten ist, ermitteln und beheben Sie die Ursache. Ein Verbindungstimeout kann z. B. durch einen Kabelbruch verursacht werden.
Konstant rot
Das Modul hat einen nicht korrigierbaren Fehler erkannt.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Schalten Sie das Modul aus und wieder ein.
  2. Wenn die Statusanzeige weiterhin konstant rot leuchtet, wechseln Sie das Modul aus.

Punktstatusanzeigen

Interpretation der Punktstatusanzeigen – Standard-E/A-Module
Statusanzeige
Beschreibung
Empfohlene Maßnahme
Aus
Es liegt eine der folgenden Bedingungen vor:
  • Der Punkt ist ausgeschaltet.
  • Es ist keine Backplane-Leistung vorhanden.
  • Die Feldstromversorgung ist ausgefallen.
Es liegt eine der folgenden Bedingungen vor:
  • Vergewissern Sie sich, dass der Punkt ordnungsgemäß konfiguriert ist.
  • Vergewissern Sie sich, dass die Backplane-Leistung über den EtherNet/IP-Adapter bereitgestellt wird.
  • Suchen und beheben Sie die Ursache für den Ausfall der Feldstromversorgung.
Konstant gelb
Der Punkt ist eingeschaltet.
Keine
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal